3D-Delta Type 2 (P_3C2)
Der 3D-Delta Type 2(P_3C2) entspricht im Wesentlichen dem 3D-Delta Type 1 (P_3C), jedoch werden keine Kugelgelenke vorausgesetzt. Stattdessen kann der Versatz von Kardan-Gelenken parametriert werden.
Parameter für die Kinematik
Parameter | Beschreibung | Typ | Einheit |
|---|---|---|---|
Inner arm length | Länge von Drehpunkt zu Drehpunkt des inneren Arms - das ist der Arm, der direkt mit dem Motor verbunden ist. |
| mm |
Outer arm length | Länge von Drehpunkt zu Drehpunkt des äußeren Arms |
| mm |
Displacement | Länge vom Mittelpunkt der Grundplatte bis zu den virtuellen Drehachsen des inneren Arms |
| mm |
TCP displacement | Länge vom Mittelpunkt der Greiferplatte bis zu den virtuellen Drehachsen des äußeren Arms |
| mm |
Upper cardan length | Wird an den oberen Armaufhängungspunkten ein Kardan-Gelenk verwendet, so kann über diesen Parameter der Versatz der beiden Gelenke innerhalb des Kardan-Gelenks angegeben werden. Bei Verwendung eines Kugelgelenkes ist die Länge 0 einzutragen. |
| mm |
Lower cardan length | Wird an den unteren Armaufhängungspunkten ein Kardan-Gelenk verwendet, so kann über diesen Parameter der Versatz der beiden Gelenke innerhalb des Kardan-Gelenks angegeben werden. Bei Verwendung eines Kugelgelenkes ist die Länge 0 einzutragen. |
| mm |
Parameter für das dynamische Modell
Parameter | Beschreibung | Typ | Einheit |
|---|---|---|---|
Inner arm mass | Gesamtmasse des inneren Arms |
| kg |
Inner arm moment of inertia | Trägheitsmoment des inneren Arms in Bezug zum Drehpunkt P1, der mit dem Motor verbunden ist |
| kg mm^2 |
Outer arm mass | Masse des äußeren Arms. Sind zwei Stäbe vorhanden, wird die Gesamtmasse benötigt. Die Gelenkmasse kann optional als eigener Parameter beschrieben werden. |
| kg |
Link mass | Masse des Gelenks, das den inneren und äußeren Arm verbindet. Kann verwendet werden, wenn die Gelenkmasse nicht bereits in den äußeren und inneren Armen enthalten ist. |
| kg |
TCP mass | Masse des TCP, einschließlich Greiferplatte und Greifer. Die Nutzlast wird normalerweise mit Hilfe eines getrennten Parameters beschrieben. |
| kg |
Center stick mass | Gesamtmasse des Zentrierstabs |
| kg |
Center stick: moment of inertia | Trägheitsmoment des Zentrierstabs in Bezug auf den Schwerpunkt (P2) |
| kg mm^2 |
Center stick: center of mass displacement | Länge von Greiferplatte zum Schwerpunkt des Stabs |
| mm |
First drive torque OID | Objekt-ID des ersten Antriebsdrehmoments (siehe Antriebsdrehmoment (Drive Torque)) |
|
|
Second drive torque OID | Objekt-ID des zweiten Antriebsdrehmoments |
|
|
Third drive torqueOID | Objekt-ID des dritten Antriebsdrehmoments |
|
|
Allgemeine Parameter für die Kinematik
Allgemeine Parameter, die für jede Kinematik gelten, sind in den Abschnitten beschrieben:
Für alle Kinematiken mit Tool gilt zudem:
Voraussetzungen
| Zielplattform | TwinCAT Funktion |
|---|---|---|
| PC or CX (x86 or x64) | TF5112 TC3 Kinematic Transformation (Level 3) |