Eil-/Schleich-Achse (Two-Speed)

Dieser TwinCAT-Achstyp (Two-Speed) ermöglicht die Positionierung einer sogenannten Eil‑/Schleich-Achse. Eine solche Achse kann physikalisch aus einem Motor mit zwei Geschwindigkeiten (Umschaltung der Polpaarzahl) bestehen, oder alternativ aus einem Motor, der mithilfe eines Frequenzumrichters in zwei Geschwindigkeitsstufen betrieben werden kann.

Der TwinCAT-Achstyp Two-Speed stellt eine Sonderform einer Achse dar. Auf den folgenden Seiten wird auf diesen TwinCAT-Achstyp nicht im speziellen eingegangen, sondern eine Kontinuierliche Achse bzw. Encoder Achse vorausgesetzt.

Detaillierte Informationen für diesen Sondertyp entnehmen Sie dem Kapitel Eil-/Schleich-Achse (Two-Speed) unten den speziellen NC Funktionalitäten.