SrcColumn
Engineering
Dieser Dialog kann verwendet werden, um die Spalteneinstellungen des Datagrids anzupassen.

Properties | Einstellungen des unter ‚Elements‘ ausgewählten Spaltenobjekts |
Name | Definition des Namens des Strukturelements, welches in dieser Spalte angezeigt werden soll. Der Wert muss mit dem Namen des Members der Struktur übereinstimmen. Groß- und Kleinschreibung wird berücksichtigt. |
Label | Definition der Spaltenüberschrift |
Control | Auswahl Controls, welches für die Zelle angezeigt werden soll:
|
Width | Definition der Spaltenbreite |
Resize | Auswahl, ob die Spaltenbreite vom User anpassbar sein soll |
Min width | Definition der minimalen Spaltenbreite |
Editable | Definition, ob die Spalte editierbar ist. Diese Option hat keine Auswirkungen, wenn Control 'TextBlock' oder 'Image' ist. |
Horizontal alignment | Auswahl der horizontalen Ausrichtung des Spalteninhalts |
Vertical alignment | Auswahl der vertikalen Ausrichtung des Spalteninhalts |
Data definitions | Definition des ComboBox / Image Inhalts – Dieses Attribut ist verfügbar, sobald der Control-Type ComboBox oder Image ausgewählt worden ist. |
Format | Formatierungsfunktion, welche den angezeigten Wert konvertieren kann. |
Elements | Liste aller hinzugefügter Objekte |
|---|---|
| Löschen des ausgewählten Objekts. |
| Ändern der Objektreihenfolge (oben = links.) |
| Hinzufügen eines neues Objekts. |
Schema (Version 1.8): tchmi:framework#/definitions/DGColumnDefinitionList
Schema (Version 1.12): tchmi:framework#/definitions/TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiDatagrid.ColumnDefinitionList
Attribut-Getter
public getSrcColumn(): TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiDatagrid.Column[] | TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiDatagrid.SimpleColumn;Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
- | - | - |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiDatagrid.Column[], TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiDatagrid.SimpleColumn | Der aktuelle Wert des Attributs. |
Attribut-Setter
public setSrcColumn(valueNew: TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiDatagrid.Column[] | null): void;Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
valueNew | TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiDatagrid.Column[], TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiDatagrid.SimpleColumn, null | Der neue Wert des Attributs. Wird null übergeben, so wirkt der interne Standardwert. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
void | Kein Rückgabewert. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.8 |



