SimpleColumn
[ Schnittstelle ]
export interface SimpleColumn {
cellBackground?: TcHmi.SolidColor;
textColor?: TcHmi.SolidColor;
label: string;
control:
| 'TextBlock'
| 'TextBox'
| 'CheckBox'
| 'ComboBox'
| 'Image'
| 'PasswordInput'
| 'NumericInput'
| 'SpinboxInput'
| 'DateTimeInput'
| 'TimespanInput'
| 'Button'
| 'ToggleButton'
| 'ToggleSwitch'
| 'RadioButton'
| 'CustomMessage'
| 'DirectImage;
width: number;
widthUnit: TcHmiDatagrid.DimensionUnitOrFactor;
resize?: boolean;
minWidth?: number;
minWIdthUnit?: TcHmi.DimensionUnit;
editable?: boolean;
sortable?: boolean;
horizontalAlignment?: TcHmi.HorizontalAlignment;
verticalAlignment?: TcHmi.VerticalAlignment;
format?: TcHmi.IFunction;
dataDefinitions?: TcHmiDatagrid.DataDefinition[] |
TcHmiDatagrid.DataDefintion;
headerHorizontalAlignment?: TcHmi.HorizontalAlignment;
headerVerticalAlignment?: TcHmi.VerticalAlignment;
ignoreEscapeSequences?: boolean;
autoFocusOut?: boolean;
autoSelectText?: boolean;
maxTextLength?: number;
}
Eigenschaften
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
cellBackground (optional) | Hintergrundfarbe der Zellen dieser Spalte | |
textColor (optional) | Textfarbe der Zellen dieser Spalte | |
label | Spaltenbeschriftung | |
control | 'TextBlock' | 'TextBox' | 'CheckBox' | 'ComboBox' | 'Image' | 'PasswordInput' | 'NumericInput' | 'SpinboxInput' | 'DateTimeInput' | 'TimespanInput' | 'Button' | 'ToggleButton' | 'ToggleSwitch' | 'RadioButton' | 'HTMLElement' | 'AutoDetectControl'| 'DirectImage' | Controltyp |
width | Spaltenbreite | |
widthUnit | Einheit der Spaltenbreite | |
resize (optional) | Größenveränderbar | |
minWidth (optional) | Mindestbreite der Spalte | |
minWidthUnit (optional) | Einheit für die Mindestbreite der Spalte | |
editable (optional) | Änderbarkeit | |
sortable (optional) | Sortierbarkeit | |
horizontalAlignment (optional) | Horizontale Ausrichtung des Textes | |
verticalAlignment (optional) | Vertikale Ausrichtung des Textes | |
format | Formatierungsfunktion | |
dataDefinitions (optional) | TcHmiDatagrid.DataDefinition[] | TcHmiDatagrid.DataDefintion | Zuordnung von srcData zu einer Combobox oder Bildauswahl. |
headerHorizontalAlignment (optional) | Horizontale Ausrichtung des Headers | |
headerVerticalAlignment (optional) | Vertikale Ausrichtung des Headers | |
ignoreEscapeSequences (optional) | Wenn auf „true“ gesetzt, wird ein Backslash in einem Text unverändert in der HMI angezeigt. | |
autoFocusOut (optional) | Automatischer Fokusverlust bei Eingabe- oder Escapetaste. | |
autoSelectText (optional) | Textauswahl bei Fokus der Zelle | |
maxTextLength (optional) | Maiximale Textlänge |
Siehe auch
Schema: tchmi:framework#/definitions/TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiTreeView.ColumnDefinitionList
![]() | Verfügbar ab Version 1.12.760 |