Trigger Set

Trigger Sets können die in den Trigger Groups ausgewählten Trigger Actions auslösen. Dabei wird grundsätzlich zwischen zwei Arten von Trigger Sets unterschieden.

Channel Trigger Sets für Variablen aus der Scope Konfiguration und Directory Trigger Sets für Datei-Operationen in Datei-Ordnern der Festplatte.

Kontextmenü

Trigger Set 1:

Die ersten beiden Gruppen beinhalten die Funktionalitäten, um verschiedene Tool Windows zu öffnen. Hierunter zählen zuerst der Target Browser, das Kommentar Fenster („Comment Window“), der Ebenen Editor („Layer Editor“), das Marker Fenster („Marker Window“) und zuletzt das Trigger Fenster („Trigger Window“).

„Manual Trigger Hit“
Mit dieser Funktion kann ein Trigger zu Testzwecken ausgelöst werden.

In den letzten zwei Gruppen lassen sich diverse Standardfunktionalitäten finden.

Der ausgewählte Knoten kann kopiert („Copy“), gelöscht („Remove“), umbenannt („Rename“) oder unter ihm eingefügt („Paste“) werden. Außerdem kann auch das Eigenschaften-Fenster von Visual Studio für eine weitere Parametrisierung („Properties“) geöffnet werden.