Klemmen - Auswahldialog bei Busklemmen Controllern

Nach Anwahl von Klemme Anfügen... unterhalb eines Busklemmen Controllers (z.B. BC3100, BC2000 oder BC9000) erscheint ein Auswahldialog für die verschiedenen digitalen, analogen und Sonderklemmen. Das Besondere hierbei ist, dass wie im folgenden Bild zu erkennen ist, alle Klemmen einmal wie bei Buskopplern üblich und zusätzlich auch für die BC SPS als nicht verknüpfbare, und darin lokal benutzte Klemmen, aufgeführt sind.

Klemmen - Auswahldialog bei Busklemmen Controllern 1:

Einzelheiten zu den verschiedenen Beckhoff Busklemmen-Typen sind unter Klemmen - Technische Referenz beschrieben.

Typ

Zeigt die Liste der verschiedenen Beckhoff Busklemmen, sortiert nach deren Hauptgruppen.

Analog- und Sonderklemmen werden dabei je nach Feldbussystem aufgelistet.

Name

Hier kann der Name für die gewählte Klemme editiert werden. Der editierte Name wird auch beim Exportieren der Variablen Info verwendet.

Mehrfach

Fügt n Klemmen des gewählten Typs hintereinander in die Konfiguration ein.

Okay

Übernimmt die gewählte Klemme in die Konfiguration.

Abbruch

Schließt den Dialog ohne eine Klemme in die Konfiguration einzutragen.

Weitere Informationen zur Konfiguration der Klemmen im System Manager finden Sie unter: Klemmenspezifische Dialoge.