Konfiguration Klemmen

Nach Einfügen der Klemme erscheint diese in der Baumansicht des System Managers. Auf der rechten Seite erscheinen die allgemeinen und klemmenspezifischen Dialoge:

Konfiguration Klemmen 1:

Name

Hier kann der Bezeichner für die gewählte Klemme editiert werden, der dann in der Baumansicht und beim Export von Variablen Informationen erscheint.

Typ

Benennt den gewählten Klemmentyp und dessen Funktion..

Kommentar

Frei editierbarer Kommentar zur verwendeten Klemme (z.B. spezielle, benutzerdefinierte Einstellungen in den Klemmenregistern). Der hier angegebene Kommentar wird bei Konfigurationen unter Busklemmen Controller - Konfigurationen und nachfolgendem Export von Variablen Informationen auch in der globalen Variablenliste des BC angezeigt. Außerdem werden diese Informationen auch bei Import der E/A-Variablen in den TwinCAT OPC Server erscheinen.

Disabled

Setzt den Klemmeneintrag für die aktuelle Konfiguration inaktiv (transparent), d.h. die Klemme fließt nicht mit in die Konfiguration und Berechnung ein.

Variablenverknüpfung - Klemmenkanal-Dialoge

Dieser Bereich ist kontextabhängig, d.h. die Dialogart hängt zum Teil von der ausgewählten Klemme ab. Es gibt zwei Möglichkeiten die Klemmenvariablen mit den Taskvariablen (z.B. Ein-/Ausgänge einer SPS-Task) zu verknüpfen.

1. Möglichkeit

Man öffnet in der Baumansicht die Klemme bis auf die unterste Ebene und wählt die physik. E/A-Variable aus, die man verknüpfen möchte (im Beispiel 'Daten Aus', der Prozessdaten-Ausgang dieser Klemme).

Konfiguration Klemmen 2:

Name

Bezeichner der angewählten physik. E/A-Variable.

Typ

Datentyp der angewählten physik. E/A-Variable.

Gruppe

Der Kanal, zu der die angewählte physik. E/A-Variable gehört.

Größe

Anzahl der Datenbytes dieser physik. E/A-Variable.

Adresse

Offset des Parameters im lokalen Prozessabbild des Kopplers.

User ID

Vom Benutzer definierbare Identifikationsnummer für diese Variable.

Verknüpft m.

Ruft den Auswahldialog zur Variablenverknüpfung auf.

Kommentar

Frei editierbarer Kommentar zur physik. E/A-Variable.

2. Möglichkeit

Man wählt in der Baumansicht die Klemme an und geht dann, im Dialog auf der rechten Seite, auf den gewünschten Kanal. Im Dialog sind alle physik. E/A-Variablen untereinander aufgelistet. Hier kann man die Prozessdatenein- bzw. ausgänge und eventuelle Control/Status-Informationen der Klemme mit Variablen der Tasks verknüpfen (Auswahldialog).

Konfiguration Klemmen 3:

Einzelheiten zu den verschiedenen Beckhoff Busklemmen-Typen sind unter Klemmen - Technische Referenz beschrieben.