Beckhoff Busklemmen - Übersicht Signaltypen
Eine Übersicht über die verschiedenen Beckhoff Busklemmen können mit Hilfe der Links in der folgenden Tabelle erreicht werden. Die spezifische Busklemme kann dann innerhalb der jeweiligen Kategorie selektiert werden.
Kategorie | Kurzbeschreibung |
|---|---|
Klemmen für 5 V, 12 V, 24 V, 120 V und 230 V Eingangsspannungspegel, Zähler, ... | |
Klemmen für 5 V, 24 V Ausgangspannungspegel, Relais, Triac, PWM, Schritt-/DC-Motoransteuerung, ... | |
Klemmen für diverse analoge Eingangspegel, Widerstandssensoren, Thermoelemente, Leistungsmessung, ... | |
Klemmen für diverse analoge Ausgangspegel | |
Busklemmen - Sonderfunktionen | Klemmen zur Wegerfassung, Kommunikation, Elektronische Motorschutzrelais, ... |
TwinSAFE Busklemmen: Eingangs-, Ausgangs und Safety-Logik-Busklemme | |
Klemmen zur Potenzialeinspeisung, ... | |
Applikationsspezifisch angepasste Klemmen und Sondervarianten |
Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite unter Busklemmen.