Variablen Konfiguration
An Prozessabbildern können Ein- und Ausgangsvariablen angefügt werden, welche dann mit den verschiedenen E/A-Geräten oder Variablen anderer Tasks verknüpft werden können. In diesem Kapitel wird das Manipulieren von Variablen (HI / LO Swap, Force,..) beschrieben.
Einfügen von Variablen
Unter den Unterpunkten Eingänge und Ausgänge können Variablen eingefügt werden, welche dann ins Prozessabbild der Task eingeordnet werden. Bei SPS-Tasks ist das Anfügen von Variablen im System Manager nicht möglich. Die SPS-Variablen werden mit dem TwinCAT PLC Control im SPS Projekt angelegt (mit fester Adressvergabe für das SPS Prozessabbild, bzw. über %Q* oder %I*) und anschließend durch Neu Einlesen des SPS-Projektes im System Manager bekannt gemacht..
Wenn man bei Tasks auf die Rubrik Eingänge bzw. Ausgänge geht, kann man mit einem rechten Mausklick folgendes Kontextmenü aufrufen:
Kontextmenü:

Adressen neu Berechnen
Berechnet die Adressen der Variablen im Prozessabbild neu.
Variable Einfügen
Ruft folgenden Dialog auf:

Name
Definiert den Namen der Variable.
Kommentar
Definiert einen optionalen Kommentar zu der neuen Variablen.
Startadresse
Legt die Adresse der Variablen im Prozessabbild der Task fest. Diese Adresse muss mit derjenigen Adresse übereinstimmen, an der die Task die entsprechende Variable erwartet. Die Adresse der Variablen kann später mit Adresse Verschieben geändert werden.
mehrfach
Es können mehrere Variablen gleichen Typs mit fortlaufenden Adressen erzeugt und eingefügt werden.
Variablentyp
Listet alle im TwinCAT System Manager z.Zt. bekannten Datentypen auf, aus denen der Typ der neuen Variable(n) gewählt werden kann.
Sortiert nach
Erlaubt die Liste der Variablentypen entsprechend zu sortieren.
![]() | Durch Einfügen neuer Variablen wird die Größe des Prozessabbildes der Task automatisch angepasst. |
Variablen Informationen
Unter Variablen Informationen werden der Variablendialog, sowie die Flags und der Online-Dialog erklärt.