Funktionsbausteine
Basisbefehle
Name | Beschreibung |
---|---|
Liest sequentiell die SMI-Befehle aus den internen Puffern der SPS-Bibliothek aus und gibt diese zu der KL6831/KL6841 | |
Mit diesem Baustein kann die KL6831/KL6841 konfiguriert werden. | |
Dieser Baustein dient zum allgemeinen Senden eines SMI-Kommandos. |
Grundbefehle
Name | Beschreibung |
---|---|
Diagnosetelegramm wird versendet. | |
Motorlauf bis zur unteren Endlage. | |
Motorlauf nach unten um einen vorgegebenen Winkelgrad. | |
Fahrt zur motorseitig konfigurierten Fixposition Pos1. | |
Lesen der motorseitig konfigurierten Fixposition Pos1. | |
Schreiben der motorseitig konfigurierten Fixposition Pos1. | |
Fahrt zur motorseitig konfigurierten Fixposition Pos2. | |
Lesen der motorseitig konfigurierten Fixposition Pos2. | |
Schreiben der motorseitig konfigurierten Fixposition Pos2. | |
Aktuelle Position lesen. | |
Anfahren einer Position. | |
Stopp des Motorlaufs. | |
Abfragen Herstellercode und Antriebstyp. | |
Motorlauf bis zur oberen Endlage. | |
Motorlauf nach oben um einen vorgegebenen Winkelgrad. |
Adressierungsbefehle
Name | Beschreibung |
---|---|
SMI-Geräte adressieren. | |
SMI-Geräte nach Herstellercode suchen. | |
Adresse (0-15) eines Antriebes auslesen. | |
Adresse (0-15) in einen oder mehrere Antriebe schreiben. | |
Vergleichen einer vorgegebenen Slave-Id (32 Bit Key-Id) mit der motorseitig definierten Slave-Id (32 Bit Key-Id) eines oder mehrerer Antriebe. | |
Lesen der Slave-Id (32 Bit Key-Id). |
Systembefehle
Name | Beschreibung |
---|---|
Lesen eines motorseitig gespeicherten Byte-Parameters (1-Byte). | |
Lesen eines motorseitig gespeicherten Word-Parameters (2-Bytes). | |
Lesen eines motorseitig gespeicherten DWord-Parameters (4-Bytes). |
- FB_KL6831KL6841Communication
- FB_KL6831KL6841Config
- FB_SMISendSMICommand
- FB_SMIDiagAll
- FB_SMIDown
- FB_SMIDownStep
- FB_SMIPos1
- FB_SMIPos1Read
- FB_SMIPos1Write
- FB_SMIPos2
- FB_SMIPos2Read
- FB_SMIPos2Write
- FB_SMIPosRead
- FB_SMIPosWrite
- FB_SMIStop
- FB_SMISyn
- FB_SMIUp
- FB_SMIUpStep
- FB_SMIAddressing
- FB_SMIDiscoverySlaveId
- FB_SMISlaveAddrRead
- FB_SMISlaveAddrWrite
- FB_SMISlaveIdCompare
- FB_SMISlaveIdRead
- FB_SMIParValueReadByte
- FB_SMIParValueReadWord
- FB_SMIParValueReadDWord