MC_GearInDyn
Mit dem Funktionsbaustein MC_GearInDyn wird ein lineare Master-Slave-Kopplung (Getriebekopplung) aktiviert. Der Getriebefaktor kann dynamisch, d. h. in jedem SPS-Zyklus angepasst werden. Somit lässt sich eine geregelte Master-Slave-Kopplung aufbauen. Der Parameter Acceleration wirkt begrenzend, falls die Änderungen des Getriebefaktors sehr groß sind.
Die Slave-Achse kann mit dem Funktionsbaustein MC_GearOut abgekoppelt werden. Wird der Slave während der Fahrt abgekoppelt, so behält er seine Geschwindigkeit bei und kann mit MC_Stop oder MC_Halt angehalten werden.
Alternativ steht der Baustein MC_GearIn mit festem Getriebefaktor zur Verfügung.
Eingänge
VAR_INPUT
Enable : BOOL;
GearRatio : LREAL;
Acceleration : LREAL;
Deceleration : LREAL;
Jerk : LREAL;
BufferMode : MC_BufferMode;
Options : ST_GearInDynOptions;
END_VAR
Enable |
Mit einer steigenden Flanke am Eingang Enable führt die Kopplung aus. Solange Enable TRUE ist, kann der Getriebefaktor zyklisch geändert werden. |
GearRatio |
Getriebefaktor als Fließkommawert. Der Getriebefaktor kann zyklisch geändert werden, solange Enable TRUE ist. Wenn Enable FALSE ist, bleibt der Getriebefaktor unverändert. |
Acceleration |
Beschleunigung (≥0). Bei einem Wert von 0 wirkt die Standardbeschleunigung aus der Achskonfiguration im System Manager. Der Parameter begrenzt die Beschleunigung des Slaves bei großen Änderungen des Getriebefaktors. |
Deceleration |
Verzögerung (≥0). (nicht implementiert) |
Jerk |
Ruck (≥0). (nicht implementiert) |
BufferMode |
Zur Zeit nicht implementiert |
Options |
Zur Zeit nicht implementiert |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
InGear : BOOL;
Busy : BOOL;
Active : BOOL;
CommandAborted : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VAR
InGear |
Wird TRUE, wenn die Kopplung erfolgreich durchgeführt wurde. |
Busy |
Der Busy-Ausgang wird TRUE, sobald das Kommando mit Enable gestartet wird und bleibt TRUE, solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn Busy wieder FALSE wird, so ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge InGear, CommandAborted oder Error gesetzt. |
Active |
Active zeigt an, dass das Kommando ausgeführt wird. (zur Zeit ist Active=Busy, siehe BufferMode) |
CommandAborted |
Wird TRUE, wenn das Kommando nicht vollständig ausgeführt werden konnte. Die Achse kann während des Koppelvorgangs entkoppelt worden sein (gleichzeitige Kommandoausführung). |
Error |
Wird im Fehlerfall TRUE. |
ErrorID |
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |
Ein/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Master : AXIS_REF;
Slave : AXIS_REF;
END_VAR
Master |
Achsdatenstruktur des Masters. |
Slave |
Achsdatenstruktur des Slaves. |
Die Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF adressiert eine Achse eindeutig im System. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.