Datentyp AXIS_REF
Der Datentyp AXIS_REF enthält Information zu einer Achse. AXIS_REF ist eine Schnittstelle zwischen der SPS und der NC und wird den MC-Funktionsbausteinen als Referenz auf eine Achse mitgegeben.
TYPE AXIS_REF :
VAR_INPUT
PlcToNc AT %Q* : PLCTONC_AXIS_REF;
END_VAR
VAR_OUTPUT
NcToPlc AT %I* : NCTOPLC_AXIS_REF;
ADS : ST_AdsAddress;
Status : ST_AxisStatus;
END_VAR
END_TYPE
ST_AxisStatus NCTOPLC_AXIS_REF PLCTONC_AXIS_REF
Elemente von AXIS_REF
PlcToNc : PlcToNc ist eine Datenstruktur, die zyklisch zwischen SPS und NC ausgetauscht wird. Über diese Datenstruktur kommunizieren die MC-Funktionsbausteine mit der NC und senden Kontrollinformation von der SPS zur NC. Diese Datenstruktur wird automatisch im Ausgangsprozessabbild der SPS platziert und muss im TwinCAT System Manager mit dem Eingangsprozessabbild einer NC-Achse verbunden werden.
NcToPlc : NcToPlc ist eine Datenstruktur, die zyklisch zwischen SPS und NC ausgetauscht wird. Über diese Datenstruktur kommunizieren die MC-Funktionsbausteine mit der NC und empfangen Statusinformationen von der NC. Diese Datenstruktur wird automatisch im Eingangsprozessabbild der SPS platziert und muss im TwinCAT System Manager mit dem Ausgangsprozessabbild einer NC-Achse verbunden werden.
Die NcToPlc -Struktur enthält alle wesentlichen Zustandsinformationen einer Achse wie Position, Geschwindigkeit und Auftragszustand. Da der Datenaustausch zyklisch stattfindet, kann die SPS jederzeit ohne zusätzlichen Kommunikationsaufwand auf den aktuellen Achszustand zugreifen.
ADS : die ADS-Datenstruktur enthält die ADS-Kommunikationsparameter einer Achse, die für eine direkte ADS-Kommunikation benötigt werden. Im Normalfall muss diese Struktur nicht belegt werden. Erst wenn eine Achse auf einem anderen Zielsystem, oder über eine besondere Port-Nummer angesprochen werden soll, kann der Anwender hier die entsprechende Information hinterlegen.
Status : Die Status-Datenstruktur enthält zusätzliche oder aufbereitete Statusinformation zu einer Achse. Diese Datenstruktur wird nicht zyklisch aufgefrischt, sondern muss durch das SPS-Programm aktualisiert werden. Am einfachsten geschieht das durch einen Aufruf von MC_ReadStatus oder alternativ durch den Aufruf der Aktion ReadStatus von AXIS_REF:
Beispiel:
VAR
Axis1 : AXIS_REF (* axis data structure for Axis-1 *)
END_VAR
(* program code at the beginning of each PLC cycle *)
Axis1.ReadStatus;
Der Aufruf von ReadStatus sollte einmalig am Anfang jedes SPS-Zyklus getätigt werden. Anschließend kann innerhalb des gesamten SPS-Programms auf die aktuelle Statusinformation in AXIS_REF zugegriffen werden. Innerhalb eines Zyklus ändert sich der Status nicht.