Datentyp PLCTONC_AXIS_REF
Die Datenstruktur PLCTONC_AXIS_REF ist Bestandteil der AXIS_REF Datenstruktur und übermittelt zyklisch Informationen an die NC. PLCTONC_AXIS_REF wird auch als Achsinterface zwischen SPS und NC bezeichnet.
TYPE PLCTONC_AXIS_REF
STRUCT
ControlDWord : DWORD; (* Control double word *)
Override : DWORD; (* Velocity override *)
AxisModeRequest : DWORD; (* Axis operating mode (PLC request) *)
AxisModeDWord : DWORD; (* optional mode parameter *)
AxisModeLReal : LREAL; (* optional mode parameter *)
PositionCorrection : LREAL; (* Correction value for current position *)
ExtSetPos : LREAL; (* external position setpoint *)
ExtSetVelo : LREAL; (* external velocity setpoint *)
ExtSetAcc : LREAL; (* external acceleration setpoint *)
ExtSetDirection : DINT; (* external direction setpoint *)
Reserved1 : DWORD; (* reserved *)
ExtControllerOutput: LREAL; (* external controller output *)
GearRatio1 : LREAL; (* Gear ratio for dynamic multi master coupling modes *)
GearRatio2 : LREAL; (* Gear ratio for dynamic multi master coupling modes *)
GearRatio3 : LREAL; (* Gear ratio for dynamic multi master coupling modes *)
GearRatio4 : LREAL; (* Gear ratio for dynamic multi master coupling modes *)
MapState : BYTE; (* reserved - internal use *)
Reserved_HIDDEN : ARRAY [105..127] OF BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE
Erweiterte Beschreibung der Datenstruktur TYPE PLCTONC_AXLESTRUCT