FB_DALI102WriteMemoryLocationNoReply

Der Wert nValue wird in die Speicherbank des DALI-Vorschaltgerätes geschrieben. Die entsprechende Speicherbank wird durch die Eingangsvariable nMemoryBank angegeben, die Adresse innerhalb der Speicherbank durch die Eingangsvariable nOffset.
Intern werden die DALI-Befehle ENABLE WRITE MEMORY und WRITE MEMORY LOCATION – NO REPLY aufgerufen.
Im Gegensatz zu dem Funktionsbaustein FB_DALI102WriteMemoryLocation wird bei dem Funktionsbaustein FB_DALI102WriteMemoryLocationNoReply das Schreiben in die Speicherbank nicht auf Korrektheit überprüft.
![]() | Der Baustein verändert das DTR0 und das DTR1 aller angeschlossenen DALI-Vorschaltgeräte. |
![]() | Der Baustein versendet den DALI-Befehl ENABLE WRITE MEMORY zweimal, so wie es der DALI-Standard für bestimmte DALI-Befehle vorsieht. |
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nAddress : BYTE;
eAddressType : E_DALIAddressType := E_DALIAddressType.Short;
eCommandPriority : E_DALICommandPriority := E_DALICommandPriority.MiddleLow;
nMemoryBank : USINT := 0;
nOffset : USINT := 0;
nValue : USINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Ausführung der DALI-Befehle gestartet. |
nAddress | BYTE | Adresse eines DALI-Vorschaltgerätes oder einer DALI-Gruppe. |
eAddressType | Definiert, ob der Eingang nAddress eine Kurzadresse (0…63) oder eine Gruppenadresse (0…15) enthält. Der Eingang nAddress hat keine Bedeutung, wenn ein Sammelruf (Broadcast) oder ein Sammelruf an nicht adressierte Geräte (BroadcastUnaddr) ausgewählt wurde. | |
eCommandPriority | Priorität (low, middle low, middle, middle high, high), mit der die DALI-Befehle versendet werden. |
![]() | eCommandPriority hat bei der KL6811 keine Verwendung. Die Prioritäten für die DALI-Befehle werden von der KL6821 ab dem Firmwarestand BD unterstützt. |
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nMemoryBank | USINT | Angabe der Speicherbank für den Schreibzugriff. |
nOffset | USINT | Adresse innerhalb der mit der Variablen nMemoryBank gewählten Speicherbank. |
nValue | USINT | Wert, der auf die Adresse innerhalb der Speicherbank geschrieben werden soll. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
ipResultMessage : I_TcMessage;
bBusy : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden. Der Ausgang wird wieder auf FALSE gesetzt, sobald bBusy auf TRUE geht. |
ipResultMessage | I_TcMessage | Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen). Der Interface-Pointer ist gültig, nachdem bBusy von TRUE auf FALSE gewechselt hat. |
bBusy | BOOL | Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Ausführung der DALI-Befehle gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden. Bei einigen Fehlern (z.B. fehlerhafte Parameter) wird bError unmittelbar nach der positiven Flanke an bStart gesetzt, ohne dass bBusy auf TRUE geht. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
ipDALICommunication | I_DALICommunication | Get, Set | NULL | Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.0 | Tc3_DALI ab v3.1.5.0 |