FB_DALI103Randomise

FB_DALI103Randomise 1:

Der Baustein erzeugt bei allen ausgewählten DALI-Steuergeräten eine neue Zufallsadresse und schreibt diese in die Variable randomAddress. DALI-Steuergeräte sind ausgewählt, wenn zuvor der DALI-Befehl INITIALISE (siehe FB_DALI103Initialise) ausgeführt wurde.

Dieser Baustein wird benötigt, wenn die Adressierung der DALI-Steuergeräte in die SPS implementiert werden soll. Für das Vergeben der Adressen aus der SPS kann der Baustein FB_DALI103Addressing verwendet werden.

FB_DALI103Randomise 2:

Der Baustein versendet den DALI-Befehl RANDOMISE zweimal, so wie es der DALI-Standard für bestimmte DALI-Befehle vorsieht.

FB_DALI103Randomise 3:

Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.

FB_DALI103Randomise 4: Eingänge

VAR_INPUT
  bStart            : BOOL;
  eCommandPriority  : E_DALICommandPriority := E_DALICommandPriority.Middle;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bStart

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Ausführung der DALI-Befehle gestartet.

eCommandPriority

E_DALICommandPriority

Priorität (low, middle low, middle, middle high, high), mit der die DALI-Befehle versendet werden.

FB_DALI103Randomise 5:

Die Command Prioritäten werden von der KL6821 ab dem Firmwarestand BD unterstützt.

FB_DALI103Randomise 6: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bError                  : BOOL;
  ipResultMessage         : I_TcMessage;
  bBusy                   : BOOL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden. Der Ausgang wird wieder auf FALSE gesetzt, sobald bBusy auf TRUE geht.

ipResultMessage

I_TcMessage

Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen). Der Interface-Pointer ist gültig, nachdem bBusy von TRUE auf FALSE gewechselt hat.

bBusy

BOOL

Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Ausführung der DALI-Befehle gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden.

Bei einigen Fehlern (z.B. fehlerhafte Parameter) wird bError unmittelbar nach der positiven Flanke an bStart gesetzt, ohne dass bBusy auf TRUE geht.

FB_DALI103Randomise 7: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

ipDALICommunication

I_DALICommunication

Get, Set

NULL

Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4022.29

Tc3_DALI ab v3.1.4.0