FB_DALI103Addressing

Dieser Funktionsbaustein adressiert die DALI-Steuergeräte nach dem Zufallsprinzip. Der Anwender hat keinen Einfluss darauf, welches Steuergerät welche Kurzadresse zugewiesen bekommt. Die Vergabe der Kurzadressen erfolgt aufsteigend.
Durch eine positive Flanke an dem Eingang bStart wird der Baustein gestartet und der Ausgang bBusy geht auf TRUE. Die Klemme adressiert jetzt selbständig alle DALI-Steuergeräte. Sind alle DALI-Steuergeräte adressiert, so geht der Ausgang bBusy wieder auf FALSE. Die Ausgangsvariable nAddressedDevices gibt Auskunft darüber, wie viele DALI-Steuergeräte eine Kurzadresse erhalten haben. Abhängig davon, wie viele DALI-Steuergeräte angeschlossen sind, kann die Abarbeitung dieses Bausteines mehrere Minuten dauern.
![]() | Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden. |
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nStartWithShortAddress : BYTE := 0;
nOptions : DWORD := Tc3_DALI.GVL.cOpticalFeedback;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Ausführung der DALI-Befehle gestartet. |
nStartWithShortAddress | BYTE | Kurzadresse, die dem ersten DALI-Steuergerät zugewiesen wird (0…63). |
nOptions | DWORD | Optionen für das Adressieren der DALI-Steuergeräte (siehe Tabelle unten). Die einzelnen Konstanten müssen miteinander ODER-verknüpft werden. |
Konstante | Beschreibung |
|---|---|
Tc3_DALI.GVL.cCompleteNewInstallation | Es werden alle DALI-Steuergeräte neu adressiert, auch die, die schon eine Kurzadresse haben. |
Tc3_DALI.GVL.cOpticalFeedback | Neu adressierte DALI-Steuergeräte erhalten nach der Zuweisung der Kurzadresse den DALI-Befehl IDENTIFY DEVICE. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
ipResultMessage : I_TcMessage;
bBusy : BOOL;
nAddressedDevices : BYTE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden. Der Ausgang wird wieder auf FALSE gesetzt, sobald bBusy auf TRUE geht. |
ipResultMessage | I_TcMessage | Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen). Der Interface-Pointer ist gültig, nachdem bBusy von TRUE auf FALSE gewechselt hat. |
bBusy | BOOL | Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Ausführung der DALI-Befehle gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden. |
nAddressedDevices | BYTE | Ist das Adressieren abgeschlossen (bBusy ist FALSE), so wird an diesem Ausgang die Anzahl der adressierten DALI-Steuergeräte angezeigt. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
ipDALICommunication | I_DALICommunication | Get,Set | 0 | Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4022.29 | Tc3_DALI ab v3.1.4.0 |