FB_DALI102Terminate

Der Baustein beendet bei allen DALI-Vorschaltgeräten die Adressierung. Die Auswahl der zu adressierenden DALI-Vorschaltgeräte durch den Baustein FB_DALI102Initialise wird ebenfalls aufgehoben.
Dieser Baustein wird benötigt, wenn die Adressierung der DALI-Vorschaltgeräte in der SPS implementiert werden soll. Für das Vergeben der Adressen aus der SPS kann der Baustein FB_DALI102Addressing verwendet werden.
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
eCommandPriority : E_DALICommandPriority := E_DALICommandPriority.MiddleLow;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Ausführung der DALI-Befehle gestartet. |
eCommandPriority | E_DALICommandPriority | Priorität (low, middle low, middle, middle high, high), mit der die DALI-Befehle versendet werden (siehe E_DALICommandPriority). |
![]() | eCommandPriority hat bei der KL6811 keine Verwendung. Die Prioritäten für die DALI-Befehle werden von der KL6821 ab dem Firmwarestand BD unterstützt. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
ipResultMessage : I_TcMessage;
bBusy : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden. Der Ausgang wird wieder auf FALSE gesetzt, sobald bBusy auf TRUE geht. |
ipResultMessage | I_TcMessage | Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen). Der Interface-Pointer ist gültig, nachdem bBusy von TRUE auf FALSE gewechselt hat. |
bBusy | BOOL | Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Ausführung der DALI-Befehle gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden. Bei einigen Fehlern (z.B. fehlerhafte Parameter) wird bError unmittelbar nach der positiven Flanke an bStart gesetzt, ohne dass bBusy auf TRUE geht. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
ipDALICommunication | I_DALICommunication | Get, Set | NULL | Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4022.29 | Tc3_DALI ab v3.1.4.0 |