FB_DALI102SetDTR1

FB_DALI102SetDTR1 1:

Der Baustein beschreibt das DTR1 (Data Transfer Register 1) aller DALI-Vorschaltgeräte.

FB_DALI102SetDTR1 2: Eingänge

VAR_INPUT
  bStart            : BOOL;
  eCommandPriority  : E_DALICommandPriority := E_DALICommandPriority.MiddleLow;
  nDTR1             : BYTE;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bStart

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Ausführung der DALI-Befehle gestartet.

eCommandPriority

E_DALICommandPriority

Priorität (low, middle low, middle, middle high, high), mit der die DALI-Befehle versendet werden (siehe E_DALICommandPriority).

FB_DALI102SetDTR1 3:

eCommandPriority hat bei der KL6811 keine Verwendung. Die Prioritäten für die DALI-Befehle werden von der KL6821 ab dem Firmwarestand BD unterstützt.

Name

Typ

Beschreibung

nDTR1

BYTE

Wert, der in das DTR1 (Data Transfer Register 1) geschrieben werden soll (0…255).

FB_DALI102SetDTR1 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bError                  : BOOL;
  ipResultMessage         : I_TcMessage;
  bBusy                   : BOOL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden. Der Ausgang wird wieder auf FALSE gesetzt, sobald bBusy auf TRUE geht.

ipResultMessage

I_TcMessage

Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen). Der Interface-Pointer ist gültig, nachdem bBusy von TRUE auf FALSE gewechselt hat.

bBusy

BOOL

Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Ausführung der DALI-Befehle gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden.

FB_DALI102SetDTR1 5: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

ipDALICommunication

I_DALICommunication

Get,Set

0

Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4022.29

Tc3_DALI ab v3.1.4.0