FB_DALI102SetShortAddress

FB_DALI102SetShortAddress 1:

Der Baustein speichert die neue Kurzadresse nNewShortAddress in die Variable shortAddress des DALI-Vorschaltgerätes.

Die bestehende Kurzadresse im DALI-Vorschaltgerät wird gelöscht, wenn am Eingang ein Wert von 255 angegeben ist.

Zum Adressieren eines Gerätes ohne bekannte Kurzadresse, muss der Befehl als Broadcast versendet werden (eAddressType = E_DALIAddressType.Broadcast). Hierdurch bekommen alle DALI-Vorschaltgeräte, die an der DALI-Klemme angeschlossen sind die Kurzadresse nNewShortAddress.

Alternativ kann der Baustein auch mit Broadcast unaddressed (eAddressType = E_DALIAddressType.BroadcastUnaddr) aufgerufen werden. Dann erhalten nur die DALI-Geräte eine Kurzadresse, die bisher keine Kurzadresse haben.

FB_DALI102SetShortAddress 2:

Der Baustein verändert das DTR0 aller angeschlossenen DALI-Vorschaltgeräte.

FB_DALI102SetShortAddress 3:

Der Baustein versendet den DALI-Befehl SET SHORT ADDRESS zweimal, so wie es der DALI-Standard für bestimmte DALI-Befehle vorsieht.

FB_DALI102SetShortAddress 4: Eingänge

VAR_INPUT
  bStart              : BOOL;
  nAddress            : BYTE;
  eAddressType        : E_DALIAddressType := E_DALIAddressType.Short;
  eCommandPriority    : E_DALICommandPriority := E_DALICommandPriority.MiddleLow;
  nNewShortAddress    : BYTE;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bStart

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Ausführung der DALI-Befehle gestartet.

nAddress

BYTE

Adresse eines DALI-Vorschaltgerätes oder einer DALI-Gruppe.

eAddressType

E_DALIAddressType

Definiert, ob der Eingang nAddress eine Kurzadresse (0…63) oder eine Gruppenadresse (0…15) enthält. Der Eingang nAddress hat keine Bedeutung, wenn ein Sammelruf (Broadcast) oder ein Sammelruf an nicht adressierte Geräte (BroadcastUnaddr) ausgewählt wurde.

eCommandPriority

E_DALICommandPriority

Priorität (low, middle low, middle, middle high, high), mit der die DALI-Befehle versendet werden.

FB_DALI102SetShortAddress 5:

eCommandPriority hat bei der KL6811 keine Verwendung. Die Prioritäten für die DALI-Befehle werden von der KL6821 ab dem Firmwarestand BD unterstützt.

Name

Typ

Beschreibung

nNewShortAddress

BYTE

Neue Kurzadresse (0…63, 255).

FB_DALI102SetShortAddress 6: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bError                  : BOOL;
  ipResultMessage         : I_TcMessage;
  bBusy                   : BOOL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden. Der Ausgang wird wieder auf FALSE gesetzt, sobald bBusy auf TRUE geht.

ipResultMessage

I_TcMessage

Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen). Der Interface-Pointer ist gültig, nachdem bBusy von TRUE auf FALSE gewechselt hat.

bBusy

BOOL

Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Ausführung der DALI-Befehle gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden.

Bei einigen Fehlern (z.B. fehlerhafte Parameter) wird bError unmittelbar nach der positiven Flanke an bStart gesetzt, ohne dass bBusy auf TRUE geht.

FB_DALI102SetShortAddress 7: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

ipDALICommunication

I_DALICommunication

Get, Set

NULL

Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4022.29

Tc3_DALI ab v3.1.4.0