FB_DALI102Observer

FB_DALI102Observer 1:

Der Baustein überprüft an einer DALI-Linie sämtliche DALI-Vorschaltgeräte auf Fehler. Des Weiteren wird überprüft, ob sich an der DALI-Linie unadressierte DALI-Vorschaltgeräte befinden.

Für die Überprüfung der DALI-Linie werden zyklisch (siehe tCycle) die Bausteine FB_DALI102QueryControlGearFailure, FB_DALI102QueryLampFailure und FB_DALI102QueryMissingShortAddress aufgerufen. Hierbei werden sämtliche DALI-Befehle als Sammelruf (Broadcast) ausgeführt. Dadurch lassen sich alle DALI-Vorschaltgeräte einer DALI-Linie mit jeweils einem DALI-Befehl überprüfen.

Über nOptions wird festgelegt, welche Überprüfungen an der DALI-Linie ausgeführt werden. Das Überprüfen der DALI-Linie kann ebenfalls durch eine positive Flanke an dem Eingang bStartVerification unmittelbar gestartet werden.

Ändert sich der Fehlerzustand eines DALI-Vorschaltgerätes, so wird von allen DALI-Vorschaltgeräten der aktuelle Status ausgelesen. Der Ausgang aStates enthält die zurückgelieferten Statusinformationen der gesamten DALI-Linie. Jedes Element von aStates enthält die beiden Fehlerinformationen des jeweiligen DALI-Vorschaltgerätes. Die Bedeutung der Bits ist folgendermaßen definiert:

Bit

Bedeutung

0

Status des DALI-Vorschaltgeräts (siehe controlGearFailure)

1

Lampenausfall (siehe lampFailure)

Einige Fehlerzustände können nur dann erkannt werden, wenn die Lampe eingeschaltet ist.

Wird ein unadressiertes DALI-Vorschaltgerät erkannt, so wird dieses automatisch mit der ersten freien Kurzadresse (beginnend bei 0) adressiert. Das Adressieren wird nicht ausgeführt, wenn mehrere DALI-Vorschaltgeräte ohne Kurzadresse erkannt werden.

Sollen mehrere defekte DALI-Vorschaltgeräte ausgetauscht, oder weitere DALI-Vorschaltgeräte hinzugefügt werden, so kann dieses nur geräteweise erfolgen. Fügen Sie ein unadressiertes DALI-Vorschaltgerät hinzu und warten Sie, bis dieses adressiert wurde (durch die Option Tc3_DALI.GVL.cOpticalFeedback geht das neu adressierte DALI-Vorschaltgerät auf die Helligkeit maxLevel). Fügen Sie erst dann das nächste unadressierte DALI-Vorschaltgerät hinzu.

FB_DALI102Observer 2:

Der Baustein sollte nur mit der DALI-2 zertifizierten KL6821/EL6821 verwendet werden.

FB_DALI102Observer 3: Eingänge

VAR_INPUT
  bEnable             : BOOL := FALSE;
  bStartVerification  : BOOL;
  tCycle              : TIME := T#1M;
  nOptions            : DWORD := GVL.cOpticalFeedback OR GVL.cCheckControlGearFailure OR GVL.cCheckLampFailure OR GVL.cCheckUnaddressedControlGears;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bEnable

BOOL

Aktiviert die Überprüfung der DALI-Vorschaltgeräte, sobald dieser Eingang TRUE ist. Ist der Eingang FALSE, so ist die Überprüfung der DALI-Vorschaltgeräte deaktiviert.

bStartVerification

BOOL

Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird das Überprüfen der DALI-Linie unmittelbar gestartet. Dieses ist unabhängig davon, ob die Überprüfung aktiviert oder deaktiviert (bEnable) wurde.

tCycle

TIME

Zykluszeit, in der die DALI-Vorschaltgeräte überprüft werden. Stellen Sie die Zykluszeit so ein, dass möglichst wenige DALI-Befehle versendet werden. Wird die Zeit auf 0 sec gesetzt, so wird das Überprüfen der DALI-Linie nicht zyklisch ausgeführt.

nOptions

DWORD

Optionen für die Überprüfung der DALI-Linie (siehe Tabelle unten). Die einzelnen Konstanten müssen miteinander ODER-verknüpft werden.

Optionen für die Überprüfung

Konstante

Beschreibung

Tc3_DALI.GVL.cCheckControlGearFailure

Es wird überprüft, ob sich an der DALI-Linie ein oder mehrere defekte DALI-Vorschaltgeräte befinden.

Tc3_DALI.GVL.cCheckLampFailure

Es wird überprüft, ob sich an der DALI-Linie ein oder mehrere DALI-Vorschaltgeräte mit einer defekten Lampe befinden.

Tc3_DALI.GVL.cCheckUnaddressedControlGears

Es wird überprüft, ob sich an der DALI-Linie ein oder mehrere neue DALI-Vorschaltgeräte (ohne Kurzadresse) befinden.

Tc3_DALI.GVL.cOpticalFeedback

Vor dem Adressieren werden alle DALI-Vorschaltgeräte auf minLevel gesetzt. Neu adressierte DALI-Vorschaltgeräte erhalten nach der Zuweisung der Kurzadresse die Helligkeit maxLevel.

FB_DALI102Observer 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bError                  : BOOL;
  ipResultMessage         : I_TcMessage;
  bBusy                   : BOOL;
  aStates                 : ARRAY [0..63] OF BYTE;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden. Der Ausgang wird wieder auf FALSE gesetzt, sobald bBusy auf TRUE geht.

ipResultMessage

I_TcMessage

Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen). Der Interface-Pointer ist gültig, nachdem bBusy von TRUE auf FALSE gewechselt hat.

bBusy

BOOL

Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Ausführung der DALI-Befehle gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden.

Bei einigen Fehlern (z.B. fehlerhafte Parameter) wird bError unmittelbar nach der positiven Flanke an bStart gesetzt, ohne dass bBusy auf TRUE geht.

aStates

ARRAY OF BYTE

Array, welches die gelesenen Zustände aller DALI-Vorschaltgeräte enthält (siehe Tabelle oben).

FB_DALI102Observer 5: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

ipDALICommunication

I_DALICommunication

Get, Set

NULL

Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.29

Tc3_DALI ab v3.11.0.0