Variablen
Name | Rücksetzwert | Gültigkeitsbereich | Größe | Bermerkung |
---|---|---|---|---|
1 | 1…255 | 1 Byte |
| |
255 | 1…255 | 1 Byte |
| |
255 | 0…255 | 1 Byte |
| |
0 | 0…255 | 1 Byte |
| |
Keine Änderung | 0…255 | 1 Byte | Nur Lesen | |
Keine Änderung | 0…255 | 1 Byte | Nur Lesen | |
Keine Änderung | 0…255 | 1 Byte | Nur Lesen |
upSwitchOnLevel
Diese Variable ist der Schwellwert (1…255) für das Einschalten des Ausgangs bei einen steigenden virtuellen Ausgangswert. Bei dem Wert 255 (MASK) ist der Schwellwert deaktiviert.
Ist Bit 3 von features gesetzt, so kann die Variable upSwitchOnLevel mit dem Baustein FB_DALI208SetUpSwitchOnThreshold gesetzt werden.
Mit dem Baustein FB_DALI208QueryUpSwitchOnThreshold kann die Variable gelesen werden.
upSwitchOffLevel
Diese Variable ist der Schwellwert (1…255) für das Ausschalten des Ausgangs bei einen steigenden virtuellen Ausgangswert. Bei dem Wert 255 (MASK) ist der Schwellwert deaktiviert.
Ist Bit 3 von features gesetzt, so kann die Variable upSwitchOffLevel mit dem Baustein FB_DALI208SetUpSwitchOffThreshold gesetzt werden.
Mit dem Baustein FB_DALI208QueryUpSwitchOffThreshold kann die Variable gelesen werden.
downSwitchOnLevel
Diese Variable ist der Schwellwert (0…255) für das Einschalten des Ausgangs bei einem fallenden virtuellen Ausgangswert. Bei dem Wert 255 (MASK) ist der Schwellwert deaktiviert.
Ist Bit 3 von features gesetzt, so kann die Variable downSwitchOnLevel mit dem Baustein FB_DALI208SetDownSwitchOnThreshold gesetzt werden.
Mit dem Baustein FB_DALI208QueryDownSwitchOnThreshold kann die Variable gelesen werden.
downSwitchOffLevel
Diese Variable ist der Schwellwert (0…255) für das Ausschalten des Ausgangs bei einem fallenden virtuellen Ausgangswert. Bei dem Wert 255 (MASK) ist der Schwellwert deaktiviert.
Ist Bit 3 von features gesetzt, so kann die Variable downSwitchOffLevel mit dem Baustein FB_DALI208SetDownSwitchOffThreshold gesetzt werden.
Mit dem Baustein FB_DALI208QueryDownSwitchOffThreshold kann die Variable gelesen werden.
features
Die Variable enthält Informationen über die implementierten Eigenschaften des DALI-Vorschaltgerätes.
Mit dem Baustein FB_DALI208QueryFeatures kann die Variable gelesen werden.
Bit | Beschreibung |
---|---|
0 | Reserve |
1 | Reserve |
2 | Reserve |
3 | Schwellwerte veränderbar. |
4 | Reserve |
5 | Reserve |
6 | Reserve |
7 | Adressierung per physikalischer Auswahl wird unterstützt. |
gearType
Die Variable enthält Informationen über die Eigenschaften des DALI-Vorschaltgerätes.
Mit dem Baustein FB_DALI208QueryGearType kann die Variable gelesen werden.
Bit | Beschreibung |
---|---|
0 | Der Ausgang ist ein elektronischer Schalter. |
1 | Der Ausgang ist ein Relais mit Schließer. |
2 | Der Ausgang ist ein Relais mit Öffner. |
3 | Der Ausgang besitzt einen elektronischen Spannungsschutz. |
4 | Der Einschaltstrom wird begrenzt. |
5 | Reserve |
6 | Reserve |
7 | Reserve |
switchStatus
Die Variable gibt zusätzliche Informationen über den aktuellen Zustand des DALI-Vorschaltgerätes zurück.
Mit dem Baustein FB_DALI208QuerySwitchStatus kann die Variable gelesen werden.
Bit | Beschreibung |
---|---|
0 | Reserve |
1 | Reserve |
2…3 | Letzter Schwellwert, der erreicht bzw. überschritten wurde: 00: upSwitchOnThreshold 01: upSwitchOffThreshold 10: downSwitchOnThreshold 11: downSwitchOffThreshold |
4 | Reserve |
5 | Reserve |
6 | Reserve |
7 | Reserve |