Globale Variablen

VAR_GLOBAL

Name

Typ

Wert

Verwendung

Bedeutung

MAX_AVERAGE_MEASURES

INT

10

Profiler

Die Anzahl der gemittelten Messwerte. Mögliche Werte: 2..100

GLOBAL_FORMAT_HASH_PREFIX_TYPE

E_HashPrefixTypes

HASHPREFIX_IEC

FB_FormatString, F_FormatArgToStr

Standard IEC prefix für Binär-, Oktal- oder Hexadezimal-Formatierung

GLOBAL_SBCS_TABLE

E_SBCSType

eSBCS_WesternEuropean

F_ToLCase, F_ToUCase

Windows SBCS (Single Byte Character Set) Code Page Table

GLOBAL_DCF77_PULSE_SPLIT

TIME

T#140ms

DCF77_TIME

Pulselänge. 0 == Pulse < 140ms, 1 == Pulse > 140 

GLOBAL_DCF77_SEQUENCE_CHECK

BOOL

FALSE

DCF77_TIME

Plausibilitätsprüfung von zwei aufeinanderfolgenden Telegrammen:
TRUE = Aktiviert, FALSE = Deaktiviert.

DEFAULT_CSV_FIELD_SEP

BYTE

16#2C 

FB_CSVMemBufferWriter, FB_CSVmemBufferReader

Datenfeldtrennzeichen.
Semikolon= 16#3B => german field separator, 
Komma = 16#2C => US field separator 

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)