F_ToLCase
Die F_ToLCase-Funktion wandelt alle Großbuchstaben einer Zeichenfolge in Kleinbuchstaben um.
![]() | Zeichensatz Standardmäßig verwendet die Konvertierungsfunktion den Zeichensatz der Windows Code Page 1252 Latin 1, SBCS (Single Byte Character Set). Ein anderer Zeichensatz kann zur Laufzeit (zurzeit aber nur Windows Code Page 1250 Central European) über die globale Variable GLOBAL_SBCS_TABLE angewählt werden (siehe Beispiel). |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
F_ToLCase | T_MaxString |
|
Eingänge
VAR_INPUT
in : T_MaxString;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
in | T_MaxString | Der zu konvertierende String (Typ: T_MaxString). |
Beispiel:
PROGRAM MAIN
VAR
sLCase : STRING;
END_VAR
sLCase := F_ToLCase( 'TO LOWER CASE 1234567890 ÄÖÜß' );
Das Ergebnis der Konvertierung ist: 'to lower case 1234567890 äöüß'
GLOBAL_SBCS_TABLE := eSBCS_CentralEuropean;
sLCase := F_ToLCase( 'TO LOWER CASE 1234567890 ĄĘŚĆŻŹŁÓ' );
Das Ergebnis der Konvertierung ist: 'to lower case 1234567890 ąęśćżźłó'
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |