F_FormatArgToStr

F_FormatArgToStr 1:

Format-Hilfsfunktion. Diese Funktion wird auch intern von dem FB_FormatString-Funktionsbaustein benutzt. Mit dieser Funktion kann eine Variable vom Typ T_Arg entsprechend der Formatspezifikation in einen formatierten String konvertiert werden.

F_FormatArgToStr 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

F_FormatArgToStr

UDINT

 

F_FormatArgToStr 3: Eingänge

VAR_INPUT
   bSign      : BOOL;(* Sign prefix flag *)
   bBlank     : BOOL;(* Blank prefix flag *)
   bNull      : BOOL;(* Null prefix flag *)
   bHash      : BOOL;(* Hash prefix flag *)
   bLAlign    : BOOL;(* FALSE => Right align (default), TRUE => Left align *)
   bWidth     : BOOL;(* FALSE => no width padding, TRUE => blank or zeros padding enabled *)
   iWidth     : INT;(* Width length parameter *)
   iPrecision : INT;(* Precision length parameter *)
   eFmtType   : E_TypeFieldParam;    (* Format type field parameter *)
   arg        : T_Arg;(* Format argument *)
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bSign

BOOL

Das Vorzeichen-Flag.

bBlank

BOOL

Das Leerzeichen-Flag.

bNull

BOOL

Das Null-Flag.

bHash

BOOL

Das Hash-Prefix-Flag.

bLAlign

BOOL

Das Ausrichtungs-Flag (TRUE=left align).

bWidth

BOOL

Wenn TRUE, dann wird der iWidth-Parameter ausgewertet, sonst nicht.

iWidth

INT

Width-Parameter.

iPrecision

INT

: Precision-Parameter.

eFmtType

E_TypeFieldParam

Type-Parameter (Typ: E_TypeFieldParam).

arg

T_Arg

Das zu formatierende Argument. Folgende Hilfsfunktionen können benutzt werden um SPS-Variablen unterschiedlichsten Typs in den benötigten Datentyp T_Arg zu konvertieren: F_BYTE, F_WORD, F_DWORD, F_LWORD, F_SINT, F_INT, F_DINT, F_LINT, F_USINT, F_UINT, F_UDINT, F_ULINT, F_STRING, F_REAL, F_LREAL.

F_FormatArgToStr 4:/F_FormatArgToStr 5: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
   sOut     : T_MaxString;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

sOut

T_MaxString

Beim Erfolg liefert diese Variable den formatierten Ausgabestring (Typ: T_MaxString).

Rückgabeparameter

Bedeutung

0

Kein Fehler

<> 0

Fehler. Fehlerbeschreibung finden Sie unter: Format Fehlercodes

Beispiele:

Formatieren einer BYTE-Variablen als Binärstring.

PROGRAM MAIN
VAR
    s1      : T_MaxString;
    s2      : T_MaxString;
    s3      : T_MaxString;
    s4      : T_MaxString;
    s5      : T_MaxString;
    errID   : UDINT;
    varByte : BYTE;
    double  : LREAL;
    L1      : INT;
    L2      : INT;
    L3      : INT;
    L4      : INT;
    L5      : INT;
END_VAR
varByte := 128;
errID   := F_FormatArgToStr(FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, 20, 8, TYPEFIELD_B, F_BYTE( varByte ), s1 );
errID   := F_FormatArgToStr(FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, 20, 8, TYPEFIELD_B, F_BYTE( varByte ), s2 );
errID   := F_FormatArgToStr(FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, 20, 8, TYPEFIELD_B, F_BYTE( varByte ), s3 );
errID   := F_FormatArgToStr(FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, TRUE, 20, 8, TYPEFIELD_B, F_BYTE( varByte ), s4 );
L1 := LEN( s1 );
L2 := LEN( s2 );
L3 := LEN( s3 );
L4 := LEN( s4 );

Das Ergebnis:

s1 = '10000000'
s2 = '            10000000'
s3 = '10000000            '
s4 = '2#10000000          '
L1 = 8
L2 = 20
L3 = 20
L4 = 20

Formatieren einer LREAL-Variablen.

double := 12345.6789;
errID  := F_FormatArgToStr( FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, 20, 8, TYPEFIELD_F, F_LREAL( double ), s1 );
errID  := F_FormatArgToStr( FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, 20, 8, TYPEFIELD_F, F_LREAL( double ), s2 );
errID  := F_FormatArgToStr( FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, 20, 8, TYPEFIELD_F, F_LREAL( double ), s3 );
errID  := F_FormatArgToStr( FALSE, FALSE, TRUE, FALSE, FALSE, TRUE, 20, 8, TYPEFIELD_F, F_LREAL( double ), s4 );
errID  := F_FormatArgToStr( TRUE, FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, TRUE, 20, 8, TYPEFIELD_F, F_LREAL( double ), s5 );
L1 := LEN( s1 );
L2 := LEN( s2 );
L3 := LEN( s3 );
L4 := LEN( s4 );
L5 := LEN( s5 );

Das Ergebnis:

s1 = '12345.67890000'
s2 = '      12345.67890000'
s3 = '12345.67890000      '
s4 = '00000012345.67890000'
s5 = '+12345.67890000     '
L1 = 14
L2 = 20
L3 = 20
L4 = 20
L5 = 20

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)