E_TypeFieldParam
Stringformat Typfeld.
TYPE E_TypeFieldParam :
(
TYPEFIELD_UNKNOWN := 0,
TYPEFIELD_B, (* b or B: binary number *)
TYPEFIELD_O, (* o or O: octal number *)
TYPEFIELD_U, (* u or U: unsigned decimal number *)
TYPEFIELD_C, (* c or C: one ASCII character *)
TYPEFIELD_F, (* f or F: float number ( normalized format )*)
TYPEFIELD_D, (* d or D: signed decimal number *)
TYPEFIELD_S, (* s or S: string *)
TYPEFIELD_XU, (* X: hecadecimal number (upper case characters )*)
TYPEFIELD_XL, (* x: hecadecimal number (lower case characters )*)
TYPEFIELD_EU, (* E: float number ( scientific format ) *)
TYPEFIELD_EL (* e: float number ( scientific format ) *)
);
END_TYPE
Wert | Bedeutung |
---|---|
TYPEFIELD_UNKNOWN | Unbekannt oder nicht initialisiert |
TYPEFIELD_B | b oder B: Binärzahl |
TYPEFIELD_O | o oder O: Oktalzahl |
TYPEFIELD_U | u oder U: Vorzeichenlose Dezimalzahl |
TYPEFIELD_C | c oder C: Ein ASCII Zeichen |
TYPEFIELD_F | f oder F: Fließkommazahl (normalisierte Darstellung) |
TYPEFIELD_D | d oder D: Vorzeichenbehaftete Dezimalzahl |
TYPEFIELD_S | s oder S: Zeichenkette |
TYPEFIELD_XU | X: Hexadezimalzahl (upper case characters ) |
TYPEFIELD_XL | x: Hexadezimalzahl (lower case characters ) |
TYPEFIELD_EU | E: Fließkommazahl (wissenschaftliche Darstellung) |
TYPEFIELD_EL | e: Fleißkommazahl (wissenschaftliche Darstellung) |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |