FB_GetTimeZoneInformation

Mit dem Funktionsbaustein können die Zeitzonen-Einstellungen des Betriebssystems ausgelesen werden.
 Eingänge
VAR_INPUT
    sNetID   : T_AmsNetID;
    bExecute : BOOL;
    tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
sNetID  | T_AmsNetID  | AmsNetId (AMS-Netzwerkkennung) des TwinCAT-Rechners, dessen Zeitzonen-Einstellungen ausgelesen werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.  | 
bExecute  | BOOL  | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.  | 
tTimeout  | TIME  | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.  | 
 Ausgänge
VAR_OUTPUT
    bBusy  : BOOL;
    bError : BOOL;
    nErrID : UDINT;
    tzID   : E_TimeZoneID;
    tzInfo : ST_TimeZoneInformation;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
bBusy  | BOOL  | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.  | 
bError  | BOOL  | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.  | 
nErrID  | UDINT  | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.  | 
tzID  | Zusätzliche Sommer-/ Winterzeit-Informationen (nicht immer vorhanden)  | |
tzInfo  | Bei Erfolg liefert diese Strukturvariable die aktuellen Zeitzone-Informationen des Betriebssystems..  | 
Beispiel:
Siehe in der Beschreibung des FB_SetTimeZoneInformation-Funktionsbausteins.
Weitere Zeit-, Zeitzone-Funktionen und -Funktionsbausteine:
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Zielplattform  | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)  | 
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0  | PC oder CX (Win10: TC RT x86/x64, WEC6/7: TC RT x86, WEC7: TC CE7 Arm®V7)  | Tc2_Utilities (System)  |