E_TimeZoneID
Zusätzliche Informationen zur konfigurierten Zeitzone des Betriebsystems.
TYPE E_TimeZoneID :
(
eTimeZoneID_Invalid := -1,
eTimeZoneID_Unknown := 0,
eTimeZoneID_Standard := 1,
eTimeZoneID_Daylight := 2
);
END_TYPE
Wert | Bedeutung |
---|---|
eTimeZoneID_Invalid | Die Zeitzone-Konfiguration konnte nicht gelesen werden |
eTimeZoneID_Unknown | Die Zeitzone-Konfiguration konnte zwar gelesen werden, die Normal-/Sommerzeit-Information ist aber unbekannt |
eTimeZoneID_Standard | Es wird aktuell die Normalzeit benutzt |
eTimeZoneID_Daylight | Es wird aktuell die Sommerzeit benutzt |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |