NT_SetLocalTime

Mit dem Funktionsbaustein NT_SetLocalTime kann die lokale Windows-Systemzeit eines TwinCAT-Systems gesetzt werden (die lokale Windows-Systemzeit wird in der Taskleiste eingeblendet).
 Eingänge
VAR_INPUT
    NETID  : T_AmsNetId;
    TIMESTR : TIMESTRUCT;
    START  : BOOL;
    TMOUT  : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
NETID  | T_AmsNetID  | Hier kann die Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, dessen lokale Windows-Systemzeit gesetzt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.  | 
TIMESTR  | Struktur mit der neuen lokalen Windows-Systemzeit.  | |
START  | BOOL  | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.  | 
TMOUT  | TIME  | Timeout-Zeit, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.  | 
 Ausgänge
VAR_OUTPUT
    BUSY         : BOOL;
    ERR          : BOOL;
    ERRID        : UDINT;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
BUSY  | BOOL  | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.  | 
ERR  | BOOL  | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde.  | 
ERRID  | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang den Fehlercode.  | 
Weitere Zeit-, Zeitzone-Funktionen und -Funktionsbausteine:
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Zielplattform  | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)  | 
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0  | PC oder CX (Win10: TC RT x86/x64, WEC6/7: TC RT x86, WEC7: TC CE7 Arm®V7)  | Tc2_Utilities (System)  |