FB_GetDeviceIdentificationEx

Der Baustein liest die Geräteidentifikation ein. Es werden längere Strings bei Hardware Model und Hardware Seriennummer erlaubt als beim FB_GetDeviceIdentification.
Eingänge
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
sNetId : T_AmsNetId;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
sNetId | T_AmsNetID | Hier kann ein String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, dessen Geräteinformationen gelesen werden sollen. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorID : UDINT;
stDevIdent : ST_DeviceIdentificationEx;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
stDevIdent | Liefert die Geräteidentifikation |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |