FB_GetDeviceIdentification
Der Baustein liest die Geräteidentifikation ein.
![]() | Veraltete Funktionalität Für längere Strings bei Hardware Modell und Hardware Seriennummer muss der FB_GetDeviceIdentificationEx verwendet werden. |
Eingänge
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
sNetId : T_AmsNetId;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
sNetId | T_AmsNetId | Hier kann die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben werden, dessen Geräteidentifikation gelesen werden soll (Typ: T_AmsNetID). Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
stDevIdent : ST_DeviceIdentification;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy |
| Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError |
| Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrorId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
stDevIdent | ST_DeviceIdentification | Liefert die Geräteidentifikation (Typ: ST_DeviceIdentification). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |