ST_DeviceIdentificationEx
TYPE ST_DeviceIdentificationEx :
STRUCT
strTargetType : STRING(30);
strHardwareModel : STRING(16);
strHardwareSerialNo : STRING(16);
strHardwareVersion : STRING(8);
strHardwareDate : STRING(12);
strHardwareCPU : STRING(20);
strImageDevice : STRING(48);
strImageVersion : STRING(32);
strImageLevel : STRING(32);
strImageOsName : STRING(48);
strImageOsVersion : STRING(8);
strTwinCATVersion : STRING(4);
strTwinCATRevision : STRING(4);
strTwinCATBuild : STRING(8);
strTwinCATLevel : STRING(20);
strAmsNetId : T_AmsNetId;
END_STRUCT
END_TYPE
Wert | Bedeutung |
---|---|
strTargetType | Typ des Zielsystems, z.B. 'CX1000-CE', .... |
strHardwareModel | Hardware-Modell, z.B. '1001'. |
strHardwareSerialNo | Hardware-Seriennummer, z.B. '123'. |
strHardwareVersion | Hardware-Version, z.B. '1.7'. |
strHardwareDate | Hardware-Produktionsdatum, z.B. '18.8.06'. |
strHardwareCPU | Hardware-CPU-Architektur, z.B. 'INTELx86', 'ARM', 'UNKNOWN' oder '' (leerer String). |
strImageDevice | Software-Plattform, z.B. 'CX1000', .... |
strImageVersion | Version der Software-Plattform, z.B. '2.15'. |
strImageLevel | Level der Software-Plattform, z.B. 'HMI'. |
strImageOsName | Name des Betriebssystems, z.B. 'Windows CE'. |
strImageOsVersion | Version des Betriebssystems, z.B. '5.0'. |
strTwinCATVersion | TwinCAT Version, z.B. bei TwinCAT 2.10.1307: '2'. |
strTwinCATRevision | TwinCAT Reversion, z.B. bei TwinCAT 2.10.1307: '10'. |
strTwinCATBuild | TwinCAT Build, z.B. bei TwinCAT 2.10.1307: '1307'. |
strTwinCATLevel | Registrierter TwinCAT Level, z.B. 'PLC', 'NC-PTP', 'NC-I', .... |
strAmsNetId | TwinCAT AMS-NetID, z.B. '5.0.252.31.1.1'. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |