MC_GearIn
Mit dem Funktionsbaustein MC_GearIn wird eine lineare Master-Slave-Kopplung (Getriebekopplung) aktiviert. Der Baustein akzeptiert einen festen Getriebefaktor im Zähler-Nenner-Format.
Die Slaveachse kann im Stillstand an die Masterachse gekoppelt werden. Es ist mit diesem Baustein nicht möglich, auf eine fahrende Masterachse aufzusynchronisieren. Zu diesem Zweck können die Fliegende-Säge-Bausteine MC_GearInVelo oder MC_GearInPos verwendet werden.
Die Slaveachse kann mit dem Funktionsbaustein MC_GearOut abgekoppelt werden. Wird der Slave während der Fahrt abgekoppelt, behält er seine Geschwindigkeit bei und kann mit MC_Stop oder MC_Halt angehalten werden.
Alternativ steht der Funktionsbaustein MC_GearInDyn mit dynamisch änderbarem Getriebefaktor zur Verfügung.
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
RatioNumerator : LREAL;
RatioDenominator : UINT;
Acceleration : LREAL;
Deceleration : LREAL;
Jerk : LREAL;
BufferMode : MC_BufferMode;
Options : ST_GearInOptions;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Mit einer steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt. |
RatioNumerator | LREAL | Getriebefaktor Zähler. Alternativ kann der Getriebefaktor im Zähler als Fließkommawert angegeben werden, wenn der Nenner 1 ist. |
RatioDenominator | UINT | Getriebefaktor Nenner |
Acceleration | LREAL | Beschleunigung (≥0). (Zurzeit nicht implementiert) |
Deceleration | LREAL | Verzögerung (≥0). (Zurzeit nicht implementiert) |
Jerk | LREAL | Ruck (≥0). (Zurzeit nicht implementiert) |
BufferMode | MC_BufferMode | Zurzeit nicht implementiert |
Options | ST_GearInOptions | Zurzeit nicht implementiert |
Bei einem Verhältnis 1:4 muss der RatioNumerator 1 sein und der RatioDenominator 4. Alternativ kann der RatioDenominator 1 sein und der Getriebefaktor wird im RatioNumerator als Fließkommazahl 0.25 angegeben. Der RatioNumerator darf negativ sein.
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Master : AXIS_REF;
Slave : AXIS_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Master | AXIS_REF | Achsdatenstruktur des Masters |
Slave | AXIS_REF | Achsdatenstruktur des Slaves |
Die Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF adressiert eine Achse eindeutig im System. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
Ausgänge
VAR_OUTPUT
InGear : BOOL;
Busy : BOOL;
Active : BOOL;
CommandAborted : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
InGear | BOOL | TRUE, wenn die Kopplung erfolgreich durchgeführt wurde. |
Busy | BOOL | TRUE, sobald das Kommando mit „Execute“ gestartet wird und solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn „Busy“ FALSE ist, ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge „InGear“, „CommandAborted“ oder „Error“ gesetzt. |
Active | BOOL | Zeigt an, dass das Kommando ausgeführt wird. (Zurzeit ist Active = Busy) |
CommandAborted | BOOL | TRUE, wenn das Kommando nicht vollständig ausgeführt werden konnte. Die Achse kann während des Koppelvorgangs entkoppelt worden sein (gleichzeitige Kommandoausführung). |
Error | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler auftritt. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_MC2 |