MC_GearOut
Mit dem Funktionsbaustein MC_GearOut wird eine Master-Slave-Kopplung deaktiviert.
| |
Kein Stillstand der Achse durch Abkopplung Wenn eine Slaveachse in der Bewegung abgekoppelt wird, wird sie nicht automatisch gestoppt, sondern erreicht eine konstante Geschwindigkeit mit der sie endlos weiterfährt. Sie können die Achse mit den Bausteinen MC_Halt oder MC_Stop anhalten. |
![]() | Sollwertgeneratortyp Wenn der Sollwertgeneratortyp der Achse auf „7 Phasen (optimiert)“ eingestellt ist, wird die Slaveachse nach dem Abkoppeln beschleunigungsfrei gefahren und mit der sich einstellenden konstanten Geschwindigkeit weitergefahren. Es erfolgt keine Positionierung um den mit dem Koppelfaktor umgerechneten Masterverfahrweg, sondern es stellt sich ein Verhalten wie nach einem MC_MoveVelocity ein. In TwinCAT 2.10 ist der Sollwertgeneratortyp wählbar. Ab TwinCAT 2.11 ist der Sollwertgeneratortype fest auf „7 Phasen (optimiert)“ eingestellt. Bei der Umstellung eines Projektes von TwinCAT 2.10 auf TwinCAT 2.11 ergibt sich damit das hier beschriebene Verhalten. Ein Update bestehender Applikationen auf Version 2.11 kann daher, je nach Anwendung, eine Anpassung des SPS-Programms erforderlich machen. |
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
Options : ST_GearOutOptions;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Mit einer steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt. |
Options | ST_GearOutOptions | Zurzeit nicht implementiert |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Slave : AXIS_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Slave | AXIS_REF | Achsdatenstruktur des Slaves |
Die Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF adressiert eine Achse eindeutig im System. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Done | BOOL | TRUE, wenn die Achse erfolgreich abgekoppelt wurde. |
Busy | BOOL | TRUE, sobald das Kommando gestartet wird und solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn „Busy“ FALSE ist, ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge „Done“ oder „Error“ gesetzt. |
Error | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler auftritt. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_MC2 |