FB_DALIV2SetFadeTime

Der Funktionsbaustein FB_DALIV2SetFadeTime schreibt einen Wert in die Variable FADE TIME (Stufenzeit). Der mögliche Wertebereich beträgt 0 bis 15.
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
eAddrType : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
nFadeTime : BYTE;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
nAddr | BYTE | Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe |
eAddrType | Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast) | |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. | |
nFadeTime | BYTE | Zeit für die Veränderung des aktuellen Lampenleistungswertes zum geforderten Wert. Der mögliche Wertebereich beträgt 0 bis 15. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4022.4 | Tc2_DALI ab v3.6.2.0 |