[Obsolet]
Funktionsbausteine
Name | Beschreibung |
|---|---|
Liest sequenziell die DALI-Befehle aus den Puffern aus und gibt diese zu der KL6811 weiter. | |
Schaltet den Schreibzugriff per FB_DALIV2WriteMemoryLocation auf den internen Speicher des Vorschaltgerätes frei. | |
Abfrage, ob das Vorschaltgerät betriebsbereit ist. | |
Auslesen des DTR (Data Transfer Register). | |
Dieser Funktionsbaustein dient zum allgemeinen Senden eines DALI-Kommandos, definiert per Befehlsnummer und, falls erforderlich, Übergabeparameter. | |
Schreibt einen 8-Bit-Wert in das DTR aller Vorschaltgeräte. | |
Schreibt den aktuellen Lampenleistungswert in das DTR. | |
Schreibt den Wert des DTR in die Variable FADE RATE. | |
Schreibt den Wert des DTR in die Variable FADE TIME. | |
Schreibt den Wert des DTR in die Variable MAX LEVEL. | |
Schreibt den Wert des DTR in die Variable MIN LEVEL. | |
Schreibt den Wert des DTR in die Variable POWER ON LEVEL. | |
Speichert den Inhalt des DTR als Lampenleistungswert zu einer Szene. | |
Speichert den Inhalt des DTR als Kurzadresse oder löscht die Kurzadresse. | |
Schreibt den Wert des DTR in die Variable SYSTEM FAILURE LEVEL. | |
Mit diesem Funktionsbaustein kann die KL6821 konfiguriert werden. |
- FB_DALIV2Communication
- FB_DALIV2EnableWriteMemory
- FB_DALIV2QueryBallast
- FB_DALIV2QueryContentDTR
- FB_DALIV2SendDALICommand
- FB_DALIV2SetDTR
- FB_DALIV2StoreActualLevelInDTR
- FB_DALIV2StoreDTRAsFadeRate
- FB_DALIV2StoreDTRAsFadeTime
- FB_DALIV2StoreDTRAsMaxLevel
- FB_DALIV2StoreDTRAsMinLevel
- FB_DALIV2StoreDTRAsPowerOnLevel
- FB_DALIV2StoreDTRAsScene
- FB_DALIV2StoreDTRAsShortAddress
- FB_DALIV2StoreDTRAsSystemFailureLevel
- FB_KL6811Config