FB_DALIV2SendDALICommand
Der Funktionsbaustein FB_DALIV2SendDALICommand dient zum allgemeinen Senden eines DALI-Kommandos, definiert per Befehlsnummer und, falls erforderlich, Übergabeparameter. Dabei kann weiterhin eingestellt werden, ob der Befehl zweimal wiederholt gesendet wird und ob auf eine Antwort gewartet werden soll. Letzteres kann beispielsweise dazu benutzt werden, eine schnelle Abfolge von Step-Up-Befehlen zu realisieren.
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
eAddrType : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
nCommand : INT := 0;
nParameter : BYTE := 0;
bWaitingForDALISlaveResponse : BOOL := FALSE;
bRepeatCommand : BOOL := FALSE;
bSuppressResponseBuffer : BOOL := FALSE;
nDeviceType : BYTE := 0;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
nAddr | BYTE | Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe |
eAddrType | Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast) | |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. | |
nCommand | INT | Nummer des zu sendenden DALI-Befehls |
nParameter | BYTE | Parameter zur Wertübergabe |
bWaitingForDALISlaveResponse | BOOL | Bei FALSE wird nicht auf die Antwort des DALI-Vorschaltgerätes gewartet. Die Anwendung ist im Zusammenhang mit jeder Art von Abfragebefehlen sinnlos. |
bRepeatCommand | BOOL | Entscheidet, ob das Kommando zweimal hintereinander gesendet werden soll. |
bSuppressResponseBuffer | BOOL | Wenn TRUE anliegt, wird der interne Software-Puffer nicht mit der Antwort vom Funktionsbaustein FB_DALIV2Communication gefüllt. |
nDeviceType | BYTE | Kennung für den Gerätetyp |
Wert | Beschreibung |
|---|---|
0 | Standardgerät |
1 | Gerät für Notbeleuchtung. |
2 | Gerät für Entladungslampen. |
3 | Gerät für Niedervolt-Halogenlampen. |
4 | Gerät zum Dimmen von Glühlampen. |
5 | Gerät zur Umwandelung von digitalen Signalen in Gleichspannungssignale. |
6 | Gerät für Licht emittierende Dioden (LED). |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
nResponseData : BYTE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes). |
nResponseData | BYTE | Der empfangende Wert von DALI-Vorschaltgerät, falls ein Abfragebefehl aufgerufen wurde. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |