FB_DALIV2QueryBallast

FB_DALIV2QueryBallast 1:

Der Funktionsbaustein FB_DALIV2QueryBallast gibt Auskunft, ob ein bestimmtes Vorschaltgerät betriebsbereit ist.

Mit diesem Befehl kann sehr einfach festgestellt werden, ob sich an einer DALI-Linie überhaupt Vorschaltgeräte befinden. Hierzu wird der Funktionsbaustein mit dem Parameter eAddrType = eDALIV2AddrTypeBroadcast aufgerufen. Sind die Ausgänge bBallast = FALSE und nError = 0, so befindet sich an der DALI-Linie kein Vorschaltgeräte. Ist der Ausgang nError = 0 und der Ausgang bBallast = TRUE, so befindet sich genau ein Vorschaltgerät an der DALI-Linie. Wenn mehrere Vorschaltgeräte angeschlossen sind, so wird an nError eine 5 (mehrere Vorschaltgeräte haben geantwortet) zurückgegeben. Hierbei ist es gleichgültig ob die Vorschaltgeräte Kurzadressen haben oder nicht.

FB_DALIV2QueryBallast 2: Eingänge

VAR_INPUT
  bStart           : BOOL;
  nAddr            : BYTE;
  eAddrType        : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
  eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bStart

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.

nAddr

BYTE

Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe

eAddrType

E_DALIV2AddrType

Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast)

eCommandPriority

E_DALIV2CommandPriority

Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.

FB_DALIV2QueryBallast 3: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
  stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

stCommandBuffer

ST_DALIV2CommandBuffer

Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821).

FB_DALIV2QueryBallast 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bBusy    : BOOL;
  bError   : BOOL;
  nErrorId : UDINT;
  bBallast : BOOL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde.

bError

BOOL

Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.

nErrorId

UDINT

Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes).

bBallast

BOOL

Ist der Ausgang aktiv, so ist das entsprechende Vorschaltgerät betriebsbereit.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4020.14

Tc2_DALI ab v3.4.3.0