FB_DALIV2AddressingPhysicalSelection
Der Funktionsbaustein FB_DALIV2AddressingPhysicalSelection adressiert die Vorschaltgeräte nach dem Adressierungsverfahren durch „physikalische Auswahl“. Damit ist gemeint, dass die einzelnen Vorschaltgeräte durch Entfernen der Leuchtmittel selektiert und somit adressiert werden. Die Vergabe der Kurzadressen erfolgt aufsteigend, in der gleichen Reihenfolge wie die Leuchtmittel entfernt werden.
Durch eine positive Flanke an dem Eingang bStart wird der Baustein gestartet und der Ausgang bBusy geht auf TRUE. Abhängig von den gewählten Optionen (Parameter nOptions) werden anschließend die Gruppenzugehörigkeit und die Szenen gelöscht. Der Ausgang eCurrentAddressingState gibt den Anwender den nächsten notwendigen Arbeitsschritt vor. Hierdurch wird z.B. vorgegeben, ob bei dem nächsten Vorschaltgerät das Leuchtmittel entfernt, oder ob es wieder eingesetzt werden soll. Die Ausgangsvariable arrAddressedDevices gibt Auskunft darüber, welche Vorschaltgeräte schon eine Kurzadresse erhalten haben. Sind alle Vorschaltgeräte adressiert, so wird durch eine positive Flanke an dem Eingang bStop die Adressierung beendet und der Ausgang bBusy geht wieder auf FALSE.
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
bStop : BOOL;
nStartWithShortAddress : BYTE := 0;
nOptions : DWORD := DALIV2_OPTION_OPTICAL_FEEDBACK;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert und somit die Adressierung gestartet. |
bStop | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein deaktiviert und somit die Adressierung gestoppt. |
nStartWithShortAddress | BYTE | Kurzadresse, die dem ersten Vorschaltgerät zugewiesen wird (0 ... 63). |
nOptions | DWORD | Optionen für die Adressierung der Vorschaltgeräte (siehe Tabelle). Die einzelnen Konstanten müssen miteinander ODER-verknüpft werden. |
Konstante | Beschreibung |
|---|---|
DALIV2_OPTION_COMPLETE_NEW_INSTALLATION | Es werden alle Vorschaltgeräte neu adressiert, auch die, die schon eine Kurzadresse haben. |
DALIV2_OPTION_DELETE_ALL_GROUP_ASSIGNMENTS | Vor dem Adressieren werden bei allen Vorschaltgeräten, auch bei denen die evtl. nicht adressiert werden, die Gruppenzugehörigkeiten (siehe Variablen GROUP 0-7 und GROUP 8-15) gelöscht. |
DALIV2_OPTION_DELETE_ALL_SCENE_ASSIGNMENTS | Vor dem Adressieren werden bei allen Vorschaltgeräten, auch bei denen die evtl. nicht adressiert werden, die Szenen (siehe Variablen SCENE 0 bis SCENE 15) gelöscht. |
DALIV2_OPTION_OPTICAL_FEEDBACK | Vor dem Adressieren werden alle Vorschaltgeräte auf MIN LEVEL gesetzt. Neu adressierte Vorschaltgeräte erhalten nach der Zuweisung der Kurzadresse die Helligkeit MAX LEVEL. |
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert und somit die Adressierung gestartet. |
nStartWithShortAddress | BYTE | Kurzadresse, die dem ersten Vorschaltgerät zugewiesen wird (0 ... 63). |
nOptions | DWORD | Optionen für die Adressierung der Vorschaltgeräte (siehe Tabelle). Die einzelnen Konstanten müssen miteinander ODER-verknüpft werden. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
arrAddressedDevices : ARRAY [0..63] OF BOOL;
eCurrentAddressingState : E_DALIV2CurrentAddressingState;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes). |
arrAddressedDevices | ARRAY OF BOOL | Wird einem Vorschaltgerät eine Kurzadresse zugewiesen, so wird in der Struktur das entsprechende Element gesetzt. Der Index der Struktur spiegelt dabei die Kurzadresse des Vorschaltgerätes wider. |
eCurrentAddressingState | Die Ausgangsvariable gibt den aktuellen Arbeitsschritt an. |
Element | Beschreibung |
|---|---|
eDALIV2AddrStateIdle | Es findet keine Adressierung statt. |
eDALIV2AddrStateRemoveLamp | Der Baustein wartet darauf, dass an einem Vorschaltgerät das Leuchtmittel entfernt wird. |
eDALIV2AddrStateReinsertLamp | Der Baustein hat das Vorschaltgerät erkannt an dem das Leuchtmittel entfernt wurde (das Vorschaltgerät ist selektiert) und wartet jetzt darauf, dass es wieder eingesetzt wird. |
eDALIV2AddrStateAddressingLamp | Das selektierte Vorschaltgerät wird adressiert. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |