FB_DALIV2SetSettings
Der Funktionsbaustein FB_DALIV2SetSettings initialisiert die Variablen (MIN LEVEL, MAX LEVEL, FADE TIME, ...) aller Vorschaltgeräte einer DALI-Line mit den Werten, die in einer Struktur vom Typ ST_DALIV2DeviceSettings abgelegt sind.
Durch eine positive Flanke an dem Eingang bStart wird der Funktionsbaustein gestartet und der Ausgang bBusy geht auf TRUE. Zunächst wird geprüft, ob in der jeweiligen Struktur (siehe ST_DALIV2DeviceSettings) das Bit bPresent gesetzt ist. Ist dieses der Fall, so werden alle Variablen vom Vorschaltgerät, die nicht schreibgeschützt sind, mit den jeweiligen Werten der Struktur initialisiert. Der Index der Struktur spiegelt dabei die Adresse des Vorschaltgerätes wider, d.h. vom Gerät mit der Kurzadresse 0 liegen die Daten in arrDALIDeviceSettings[0] bis hin zu dem Vorschaltgerät mit der Kurzadresse 63 in arrDALIDeviceSettings[63]. Tritt während des Schreibvorganges ein Fehler bei einem Gerät auf, so wird das Element nErrors der jeweiligen Struktur gesetzt, ohne dass jedoch der Funktionsbaustein an sich in Störung geht. In der folgenden Tabelle wird aufgelistet, welches Bit in der Variablen nErrors gesetzt wird, wenn beim Schreiben einer Variablen in einem Vorschaltgerät ein Fehler aufgetreten ist:
Bit | Fehler |
|---|---|
2 | Fehler beim Schreiben der Variable POWER ON LEVEL. |
3 | Fehler beim Schreiben der Variable SYSTEM FAILURE LEVEL. |
4 | Fehler beim Schreiben der Variable MIN LEVEL. |
5 | Fehler beim Schreiben der Variable MAX LEVEL. |
6 | Fehler beim Schreiben der Variable FADE RATE. |
7 | Fehler beim Schreiben der Variable FADE TIME. |
9 | Fehler beim Schreiben der Variablen GROUP 0-7 und GROUP 8-15. |
10 |
![]() | Nach Abarbeitung des Funktionsbausteins wechselt der Ausgang bBusy von TRUE nach FALSE. Abhängig davon, wie viele Vorschaltgeräte angeschlossen sind, kann die Abarbeitung dieses Funktionsbausteins mehrere Sekunden dauern. |
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
bCancel : BOOL;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
nOptions : DWORD;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
bCancel | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein deaktiviert und somit das Initialisieren der Variablen abgebrochen. |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. | |
nOptions | DWORD | Optionen für das Schreiben der Variablen (siehe Tabelle). Die einzelnen Konstanten müssen miteinander ODER-verknüpft werden. |
Konstante | Beschreibung |
|---|---|
DALIV2_OPTION_POWER_ON_LEVEL | Die Variable POWER ON LEVEL wird initialisiert. |
DALIV2_OPTION_SYSTEM_FAILURE_LEVEL | Die Variable SYSTEM FAILURE LEVEL wird initialisiert. |
DALIV2_OPTION_MIN_LEVEL | Die Variable MIN LEVEL wird initialisiert. |
DALIV2_OPTION_MAX_LEVEL | Die Variable MAX LEVEL wird initialisiert. |
DALIV2_OPTION_FADE_RATE | Die Variable FADE RATE wird initialisiert. |
DALIV2_OPTION_FADE_TIME | Die Variable FADE TIME wird initialisiert. |
DALIV2_OPTION_GROUPS | Die Variablen GROUP 0-7 und GROUP 8-15 werden initialisiert. |
DALIV2_OPTION_SCENE_LEVELS | |
DALIV2_OPTION_ALL | Alle Variablen werden initialisiert. |
DALIV2_OPTION_PUSH_DALI_COMMANDS | Der Puffer, der die Rückmeldungen von den Vorschaltgeräten enthält, wird nicht ausgelesen. Dadurch wird das Schreiben schneller, Fehler jedoch nicht erkannt. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
arrDALIDeviceSettings : ARRAY [0..63] OF ST_DALIV2DeviceSettings;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
arrDALIDeviceSettings | ARRAY OF ST_DALIV2DeviceSettings | Verweis auf ein Array mit 64 Elementen. In dieser Variablen werden die Einstellungen von jedem einzelnen DALI-Vorschaltgerät abgelegt. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
nCurrentShortAddr : BYTE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes). |
nCurrentShortAddr | BYTE | Kurzadresse vom aktuellen Vorschaltgerät, von dem gerade versucht wird, die Variablen auszulesen. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |