Abfrage
Funktionsbausteine
Name | Beschreibung |
|---|---|
Auslesen der Variable ACTUAL DIM LEVEL (aktuelle Lampenleistung). | |
Auslesen des DTR0 (Data Transfer Register 0). | |
Auslesen des DTR1 (Data Transfer Register 1). | |
Auslesen des DTR2 (Data Transfer Register 2). | |
Abfrage, ob das Vorschaltgerät betriebsbereit ist. | |
Abfrage des Gerätetyps. | |
Auslesen der Variablen FADE RATE (Stufengeschwindigkeit) und FADE TIME (Stufenzeit). | |
Abfrage der Gruppenzugehörigkeit. | |
Abfrage der Gruppenzugehörigkeit (Gruppe 0 bis 7). | |
Abfrage der Gruppenzugehörigkeit (Gruppe 8 bis 15). | |
Abfrage, ob ein Lampenausfall vorliegt. | |
Abfrage, ob die Lampe eingeschaltet ist. | |
Abfrage, ob der letzte Lampenleistungswert nicht eingehalten werden konnte. | |
Auslesen der Variable MAX LEVEL (maximal erlaubte Lampenleistung). | |
Auslesen der Variable MIN LEVEL (minimal erlaubte Lampenleistung). | |
Abfrage, ob das Vorschaltgerät keine Kurzadresse besitzt. | |
Auslesen der Variable PHYSICAL MIN LEVEL (physikalisch kleinste mögliche Lampenleistung). | |
Abfrage, ob das Vorschaltgerät seit dem Einschalten kein Reset oder keinen Lampenleistungssteuerbefehl empfangen hat. | |
Auslesen der Variable POWER ON LEVEL (Einschaltlampenleistung). | |
Auslesen der Variable RANDOM ADDRESS (Direktadresse/Langadresse). | |
Auslesen des High-Bytes der Variable RANDOM ADDRESS (Direktadresse/Langadresse). | |
Auslesen des Low-Bytes der Variable RANDOM ADDRESS (Direktadresse/Langadresse). | |
Auslesen des Middle-Bytes der Variable RANDOM ADDRESS (Direktadresse/Langadresse). | |
Abfrage, ob sich das Vorschaltgerät im Rücksetzzustand befindet. | |
Abfrage vom Lampenleistungswert einer Szene. | |
Auslesen der Variable STATUS INFORMATION (Statusinformationen). | |
Auslesen der Variable SYSTEM FAILURE LEVEL (Lampenleistungswert bei Systemfehler). | |
Auslesen der Variable VERSION NUMBER (Versionsnummer). | |
Auslesen eines 8-Bit Wertes aus dem Speicher des Vorschaltgerätes. |
- FB_DALIV2QueryActualLevel
- FB_DALIV2QueryContentDTR0
- FB_DALIV2QueryContentDTR1
- FB_DALIV2QueryContentDTR2
- FB_DALIV2QueryControlGearPresent
- FB_DALIV2QueryDeviceType
- FB_DALIV2QueryFadeTimeFadeRate
- FB_DALIV2QueryGroups
- FB_DALIV2QueryGroups0UpTo7
- FB_DALIV2QueryGroups8UpTo15
- FB_DALIV2QueryLampFailure
- FB_DALIV2QueryLampPowerOn
- FB_DALIV2QueryLimitError
- FB_DALIV2QueryMaxLevel
- FB_DALIV2QueryMinLevel
- FB_DALIV2QueryMissingShortAddress
- FB_DALIV2QueryPhysicalMinLevel
- FB_DALIV2QueryPowerFailure
- FB_DALIV2QueryPowerOnLevel
- FB_DALIV2QueryRandomAddress
- FB_DALIV2QueryRandomAddressH
- FB_DALIV2QueryRandomAddressL
- FB_DALIV2QueryRandomAddressM
- FB_DALIV2QueryResetState
- FB_DALIV2QuerySceneLevel
- FB_DALIV2QueryStatus
- FB_DALIV2QuerySystemFailureLevel
- FB_DALIV2QueryVersionNumber
- FB_DALIV2ReadMemoryLocation