FB_DALIV2ReadMemoryLocation

FB_DALIV2ReadMemoryLocation 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2ReadMemoryLocation wird ein Byte aus dem Speicher des Vorschaltgerätes ausgelesen. Die genaue Speicherbank wird durch den Parameter nMemoryBank angegeben und die Adresse innerhalb der Speicherbank durch den Parameter nOffset.

FB_DALIV2ReadMemoryLocation 2:

Dieser Befehl kann nur von DALI-Geräten ausgeführt werden, die der Norm IEC 62386 entsprechen.

FB_DALIV2ReadMemoryLocation 3: Eingänge

VAR_INPUT
  bStart           : BOOL;
  nAddr            : BYTE;
  eAddrType        : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
  eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority :=   eDALIV2CommandPriorityMiddle;
nMemoryBank      : BYTE;
  nOffset          : BYTE;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bStart

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.

nAddr

BYTE

Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe

eAddrType

E_DALIV2AddrType

Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast)

eCommandPriority

E_DALIV2CommandPriority

Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.

nMemoryBank

BYTE

Die Speicherbank, auf die zugegriffen werden soll.

nOffset

BYTE

Die Adresse innerhalb der Speicherbank, auf die zugegriffen werden soll.

FB_DALIV2ReadMemoryLocation 4: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
  stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

stCommandBuffer

ST_DALIV2CommandBuffer

Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821).

FB_DALIV2ReadMemoryLocation 5: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bBusy    : BOOL;
  bError   : BOOL;
  nErrorId : UDINT;
  nValue   : BYTE;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde.

bError

BOOL

Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.

nErrorId

UDINT

Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes).

nValue

BYTE

Gelesenes Byte aus dem Speicher des Vorschaltgerätes

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4020.14

Tc2_DALI ab v3.4.3.0