ItpSetCyclicUDintOffsets
ab Library Version 6.1.25 und TwinCAT Version 2.10 Build 1320

Mit dem Funktionsbaustein ItpSetCyclicUDintOffsets wird das zyklische Kanalinterface für die 4 frei konfigurierbaren UDINT Variablen beschrieben. Dabei können Variablen (Index Offsets) aus dem Gruppenzustand ausgewählt werden.
Die Funktionalität ist nur dann aktiv, wenn nIndexOffsetParam1 ungleich 0 ist.
Interface
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
tTimeOut : TIME;
nIndexOffsetParam1 : UDINT;
nIndexOffsetParam2 : UDINT;
nIndexOffsetParam3 : UDINT;
nIndexOffsetParam4 : UDINT;
END_VAR
VAR_IN_OUT
sNciToPlc : NciChannelToPlc;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bErr : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
Eingang | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
bExecute | BOOL | Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Befehl ausgeführt. |
tTimeOut | TIME | ADS Timeout-Delay |
nIndexOffsetParam1 | UDINT | Gruppenzustand (Index Offset) für Parameter 1 |
nIndexOffsetParam2 | UDINT | Gruppenzustand (Index Offset) für Parameter 2 |
nIndexOffsetParam3 | UDINT | Gruppenzustand (Index Offset) für Parameter 3 |
nIndexOffsetParam4 | UDINT | Gruppenzustand (Index Offset) für Parameter 4 |
Ein- & Ausgang | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
sNciToPlc | NciChannelToPlc | Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen. |
Ausgang | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang bleibt solange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt, längstens aber für die Dauer der an dem 'Timeout'-Eingang angelegten Zeit. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird. |
bErr | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in 'nErrId' enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Die Fehlernummern in ErrId können in der ADS Fehlerdokumentation oder in der NC Fehlerdokumentation (Fehlercodes ab 0x4000) nachgeschlagen werden. |
Siehe auch:
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v2.10.0 |
PC (i386) |
TcNci.lib |