ItpGetCyclicUDintOffsets

ab Library Version 6.1.25 und TwinCAT Version 2.10 Build 1320

ItpGetCyclicUDintOffsets 1:

Mit dem Funktionsbaustein ItpGetCyclicUDintOffsets wird die aktuelle Konfiguration des zyklischen Kanalinterface für UDINT-Variablen ausgelesen.

Interface

VAR_INPUT
bExecute                : BOOL;
tTimeOut                : TIME;
END_VAR
VAR_IN_OUT
sNciToPlc          : NciChannelToPlc;
END_VAR

NciChannelToPlc

VAR_OUTPUT
bBusy              : BOOL;
bErr               : BOOL;
nErrId             : UDINT;
nIndexOffsetParam1 : UDINT;
nIndexOffsetParam2 : UDINT;
nIndexOffsetParam3 : UDINT;
nIndexOffsetParam4 : UDINT;
END_VAR

Eingang

Datentyp

Beschreibung

bExecute

BOOL

Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Befehl ausgeführt.

tTimeOut

TIME

ADS Timeout-Delay

Ein- & Ausgang

Datentyp

Beschreibung

sNciToPlc

NciChannelToPlc

Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

bBusy

BOOL

Dieser Ausgang bleibt solange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt, längstens aber für die Dauer der, an dem 'Timeout'-Eingang angelegten Zeit. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird.

bErr

BOOL

Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in 'nErrId' enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.

nErrId

UDINT

Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Die Fehlernummern in ErrId können in der ADS Fehlerdokumentation oder in der NC Fehlerdokumentation (Fehlercodes ab 0x4000) nachgeschlagen werden.

nIndexOffsetParam1

UDINT

Gruppenzustand (Index Offset) für Parameter 1

nIndexOffsetParam2

UDINT

Gruppenzustand (Index Offset) für Parameter 2

nIndexOffsetParam3

UDINT

Gruppenzustand (Index Offset) für Parameter 3

nIndexOffsetParam4

UDINT

Gruppenzustand (Index Offset) für Parameter 4

siehe auch:

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.10.0

PC (i386)

TcNci.lib