Messfunktionen
Nach dem Hochlauf der Steuerung ist der Default-Messtyp gültig, der in den Kanalparametern [1]-1 angegeben ist. Im NC-Programm kann mit #MEAS MODE jederzeit ein neuer Messtyp angewählt werden (Kapitel 11.10). Es stehen folgende 7 Messtypen zur Verfügung:
Messtyp | Bedeutung |
|---|---|
1 | Messfahrt mit mindestens einer Achse, |
2 | Messfahrt mit genau einer Achse, Bei fehlendem Messsignal wird eine Fehlermeldung ausgegeben ! |
3 | Messfahrt mit mindestens einer Achse, |
4 | Messfahrt nur mit den maximal 3 Hauptachsen, |
5 | Unterbrechbare Messfahrt mit mindestens einer Achse, |
6 | Unterbrechbare Messfahrt mit mindestens einer SERCOS-Achse, |
7 | Messfahrt (G100) mit Fahren auf Festanschlag mit mindestens einer Achse, Messvorschub über F-Wort programmierbar. |
- Messen mit mehreren Achsen (G100) (Typ 1)
- Messen mit einer Achse (G100) (Typ 2)einer
- Messen mit Fahren bis zum Zielpunkt (G100/G106) (Typ 3)
- Messen mit Hauptachsen (G100) (Typ 4)
- Messen mit Unterbrechung und Sprung (G310)(Typ 5,6)
- Messen mit Fahren auf Festanschlag (G100) (Typ 7)
- Verrechnung des Messoffsets (G101/G102)
- Das Kantenstoßen (G108)