Messen mit einer Achse (G100) (Typ 2)einer
G100 <Achsname><expr> (nicht modal)G100 Anwahl Messfahrt<Achsname> <expr> Zielposition der Messachse
Es darf genau eine Achse an der Verfahrbewegung des Messsatzes teilnehmen. Die im Messsatz programmierte Achse muss als Messachse gekennzeichnet sein [2]-1. Das Messverfahren (Typ 2) muss parametriert sein [1]-1.
Beim Messen wird im Messsatz das Eintreffen eines Messsignales registriert. Zwischen dem im NC-Befehl angegebenen Zielpunkt und der Startposition wird linear interpoliert (Wirkung wie bei G01). Die Bahngeschwindigkeit im Messsatz wird im weiteren als Messvorschub bezeichnet. An einer Messfahrt muss genau eine Achse beteiligt sein. Der Messvorschub wird über [2]-5 angegeben. Der Fahrweg im Messsatz muss größer als Null sein.
Programmierbeispiel
%G100_Type_2
N10 G00 X0 Y0
N20 G100 X10 ;X10 Zielpunkt der Messfahrt
...
Abb.9: Programmierung der MessfunktionNach der Registrierung des Messsignals wird angehalten. Der verbleibende Fahrweg des Messsatzes wird nicht mehr ausgegeben. Kann innerhalb des Messsatzes kein Messsignal aufgenommen werden, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Programmierbeispiel
%Messfahrt
N10 G00 X0 Y0 Z0
N20 Y5N30 G100 X10
N40 G01 X7
N50 M30Abbildung 10 zeigt eine Darstellung der sich ergebenden Bahn:
Abb.10: Programmierte Bahn