Messen mit mehreren Achsen (G100) (Typ 1)
G100 <Achsname><expr> { <Achsname><expr> } [F<expr> ] (nicht modal)G100 Anwahl Messfahrt<Achsname> <expr> Zielposition der Messachse
F<expr> Messvorschub
Es können beliebige Achsen an der Verfahrbewegung des Messsatzes teilnehmen. Alle im Messsatz programmierten Achsen müssen als Messachse gekennzeichnet sein [2]-1. Das Messverfahren (Typ 1) muss parametriert sein [1]-1.
Beim Messen wird im Messsatz das Eintreffen eines Messsignales registriert. Zwischen dem im NC-Befehl angegebenen Zielpunkt und der Startposition wird linear interpoliert (Wirkung wie bei G01). Die Bahngeschwindigkeit im Messsatz wird im weiteren als Messvorschub bezeichnet. An einer Messfahrt muss mindestens eine Achse beteiligt sein. Der Messvorschub wird durch das F-Wort angegeben. Der Fahrweg im Messsatz muss größer als Null sein.
Programmierbeispiel
%G100_Type_1
N10 G00 X0 Y0
N20 G100 X10 Y20 F200;X10/Y20 Zielpunkt der Messfahrt
...
Abb.7: Programmierung der MessfunktionNach der Registrierung des Messsignals wird angehalten. Der verbleibende Fahrweg des Messsatzes wird nicht mehr ausgegeben.
Programmierbeispiel
%Messfahrt
N10 G00 X0 Y0 Z0
N20 X5N30 G100 X10 Y10 F500
N40 G01 X7
N50 M30Abbildung 8 zeigt eine Darstellung der sich ergebenden Bahn:
Abb.8: Programmierte Bahn