Elementname(P-AXIS-00426)
In diesem Parameter wird der Name des Elementes der zyklischen Eingangsprozessdaten eingetragen, mit dem das Referenzsignal vom Antrieb übertragen wird.
![]() | Die Referenzüberwachung wird aktiviert, indem diesem Parameter ein Wert zugewiesen wird. Bei Aktivierung der Referenzüberwachung ist auch dem Parameter P-AXIS-00425 ein gültiger Wert zuzuweisen. |
Falls der in P-AXIS-00426 eingetragene Parameter nicht in den zyklischen Prozessdaten des Antriebs gefunden wird, erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung P-ERR-70401.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
element_name | ISG_CHAR | siehe untenstehende Strings | T, R | ---- |
String | Bedeutung |
<Leere Zeichenkette> | Referenzüberwachung deaktiviert |
S-0-0135 | Falls zur Übertragung des Referenzsignals das SERCOS-Statuswort verwendet wird, ist dem Parameter der Wert S-0-0135 zuzuweisen... |
<Telegrammelement_Name> | ...andernfalls der Name eines in den zyklischen Eingangsprozessdaten konfigurierten Telegrammelementes. |
| |
Dieser Parameter wird derzeit nur bei SERCOS-Antrieben verwendet. Eine Änderung dieses Parameters durch Listenaktualisieren ist nicht möglich (P-ERR-110550). |