Bitnummer(P-AXIS-00425)
In diesem Parameter wird die Nummer des Bits eingetragen, in dem bei aktiver Referenzüberwachung das Referenzsignal vom Antrieb übertragen wird.
Das niederwertigste Bit hat die Bitnummer 0.
Der Maximalwert ist abhängig von der Länge des konfigurierten Telegrammelementes, das zur Übertragung verwendet wird.
Bei Parametrierung einer ungültigen Bitnummer wird die Fehleremeldung P-ERR-110549 ausgegeben.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
bit_nr | SGN16 | 0 < bit_nr <Max. Bitnummer | T, R | ---- |
Telegrammelement-Länge | Max. Bitnummer |
-1 | Keine Referenzüberwachung (Default). |
2 | 15 |
4 | 31 |
| |
Dieser Parameter wird derzeit nur bei SERCOS-Antrieben verwendet. |