FB_BAFPowerMeasurementKL3403

Funktionsblock um eine Energiemessung direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.
VAR_INPUT
uiId : UINT;
bStartExecution : BOOL;
bStopExecution : BOOL;
bResetEnergyConsumption : BOOL;
uiId: Objekt-Id der Instanz (siehe auch).
bStartExecution: Startet die Instanz der Energiemessung.
bStopExecution: Stoppt die Instanz der Energiemessung.
bResetEnergyConsumption: Setzt die Werte der Energiemessung zurück.
VAR_OUTPUT
uiErrorId : UINT;
iErrorParameter : INT;
eExecutionState : E_BAF_ExecutionState;
lrCurrentRMSValuesL1 : LREAL;
lrCurrentRMSValuesL2 : LREAL;
lrCurrentRMSValuesL3 : LREAL;
lrVoltageRMSValuesL1 : LREAL;
lrVoltageRMSValuesL2 : LREAL;
lrVoltageRMSValuesL3 : LREAL;
lrEffectivePowerL1 : LREAL;
lrEffectivePowerL2 : LREAL;
lrEffectivePowerL3 : LREAL;
lrEnergyConsumptionsL1 : LREAL;
lrEnergyConsumptionsL2 : LREAL;
lrEnergyConsumptionsL3 : LREAL;
lrPowerFactorsL1 : LREAL;
lrPowerFactorsL2 : LREAL;
lrPowerFactorsL3 : LREAL;
lrEffectivePower : LREAL;
lrEnergyConsumption : LREAL;
lrPowerFactor : LREAL;
lrIdlePower : LREAL;
lrApparentPower : LREAL;
lrFrequencyL1 : LREAL;
lrFrequencyL2 : LREAL;
lrFrequencyL3 : LREAL;
lrCurrentRMSValue : LREAL;
uiErrorId: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes).
iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes).
eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Energiemessung.
lrCurrentRMSValuesL1: Aktuelle Stromstärke von Phase L1.
lrCurrentRMSValuesL2: Aktuelle Stromstärke von Phase L2.
lrCurrentRMSValuesL3: Aktuelle Stromstärke von Phase L3.
lrVoltageRMSValuesL1: Spannungswert von Phase L1.
lrVoltageRMSValuesL2: Spannungswert von Phase L2.
lrVoltageRMSValuesL3: Spannungswert von Phase L3.
lrEffectivePowerL1: Wirkleistung von Phase L1.
lrEffectivePowerL2: Wirkleistung von Phase L2.
lrEffectivePowerL3: Wirkleistung von Phase L3.
lrEnergyConsumptionsL1: Energieverbrauch von Phase L1.
lrEnergyConsumptionsL2: Energieverbrauch von Phase L2.
lrEnergyConsumptionsL3: Energieverbrauch von Phase L3.
lrPowerFactorsL1: Leistungsfaktor von Phase L1.
lrPowerFactorsL2: Leistungsfaktor von Phase L2.
lrPowerFactorsL3: Leistungsfaktor von Phase L3.
lrEffectivePower: Wirkleistung aller Phasen.
lrEnergyConsumption: Energieverbrauch aller Phasen.
lrPowerFactor: Leistungsfaktor aller Phasen.
lrIdlePower: Gesamte Blindleistung.
lrApparentPower: Summe der Scheinleistung.
lrFrequencyL1: Frequenz von Phase L1.
lrFrequencyL2: Frequenz von Phase L2.
lrFrequencyL3: Frequenz von Phase L3.
lrCurrentRMSValue: Gesamte Stromstärke.