Objekt Id
Jedes Objekt besitzt eine Id, mit deren Hilfe die Funktionsblöcke die einzelnen Objekte adressieren. Im TwinCAT Building Automation Manager finden Sie die Id in dem gleichen Dialog, in dem auch der Name des Objektes angegeben wird. Diese Id wird bei jedem Funktionsblock als Eingangsparameter mit angegeben. Mit Hilfe dieser Id wird die Verbindung zwischen dem Funktionsblock und dem konfigurierten Objekt im TwinCAT Building Automation Manager hergestellt.

Jede Id beginnt bei 1. Die Obergrenze kann durch das Deklarieren bestimmter Konstanten in der SPS frei festgelegt werden. Weitere Informationen zu den Konstanten finden Sie im Anhang.
Im TwinCAT Building Automation Manager wird die Obergrenze für jeden Objekttyp im Bereich Applikationsprogramm unter dem Dialog Leistungsmerkmale angezeigt. Beachten Sie, dass aus der SPS nur Objekte angesprochen werden können, die im TwinCAT Building Automation Manager angelegt und aktiviert wurden. Wird versucht ein Objekt anzusprechen, das nicht existiert, noch nicht aktiviert wurde oder dessen ID außerhalb des erlaubten Bereichs liegt, so gibt der SPS-Baustein eine Fehlermeldung zurück. Auch können die Objekte nur dann angesprochen werden, wenn sich das gesamte Applikationsprogramm im RUN-Zustand befindet.